Numéro de produit: FRCDUYL2SK

Kit de dépose de canalisation en fibre et bac carré, avec couvercle

Kit de descente de canalisation en fibre optique, tube carré de 50 mm pour conduit de 100 mm ; 220 mm & 300 mm

  • Disponibilité:
    EMEA  | amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Poids

0.264 lbs

Hauteur totale

4.133 dans (104.978 mm

Largeur totale

8.464 in

Longueur totale

3.740 in

Tests mécaniques

Description

Matériaux

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

Notes

L'ensemble de dépose est utilisé pour fournir une sortie sûre pour les cordons de fibres optiques, à n'importe quel point, dans des conduits de 300, 220 ou 100 mm. Il s'insère dans une découpe prévue par l'outil de découpe et s'utilise conjointement avec le RAMP-OFF, qui s'insère également dans la même découpe. Il offre une ouverture carrée sur laquelle un conduit flexible carré de 50 mm peut être installé.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.72 Date de révision : 28-03-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.72 Date de révision : 28-03-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
FRCDUYL2SK Jaune 3.740 po