Numéro de produit: FRCE1YL9U

Coude de chemin de câbles en fibre, 2x2, 90 degrés vers le haut

Coude pour canalisation en fibre, 2 x 2, 90 degrés vers le haut, avec couvercle, jaune

  • Disponibilité:
    EMEA  | amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Poids

0.088 lbs

Hauteur totale

3,543 pouces (89,992 mm

Largeur totale

3.543 in

Longueur totale

2.086 in

Tests mécaniques

Description

Matériaux

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

Notes

L'assemblage de coude ascendant de 50 mm est utilisé pour fournir un coude vertical à angle droit avec un conduit standard de 50 mm. Il s'agit d'une méthode simple pour diriger des cordons de fibre optique entre différents niveaux et il est pourvu d'un couvercle interne afin de pouvoir accéder facilement aux cordons de fibre situés à l'intérieur du coude. Il utilise des menuisiers standards qui fournissent des joints lisses et résistants. &

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.72 Date de révision : 28-03-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.72 Date de révision : 28-03-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
FRCE1YL9U Jaune 2.086 po