Numéro de produit: FRCE3YN3H

Coude de chemin de câbles en fibre, 4x4, 30 degrés horizontal

Coude pour canalisation en fibre, 4 x 4, 30 degrés horizontal, sans couvercle, jaune

  • Disponibilité:
    EMEA  | amériques
  • Statut:
    Actif
FRCE3YN3H

Spécifications

Environnement

Intérieur

Poids

0.352 lbs

Hauteur totale

4.133 dans (104.978 mm

Largeur totale

4.724 in

Longueur totale

4.803 in

Tests mécaniques

Description

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.69 Date de révision : 28-03-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.69 Date de révision : 28-03-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
FRCE3YN3H Jaune 4.803 po