Numéro de produit: FRCR4YLNL

Réducteur de goulotte en fibre, côté gauche, 220 mm/100 mm + couvercle

Réducteur de canalisation en fibre, côté gauche, 220 mm/100 mm + couvercle, avec couvercle, jaune

  • Disponibilité:
    EMEA  | amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Poids

1.014 lbs

Hauteur totale

4.133 dans (104.978 mm

Largeur totale

8.464 in

Longueur totale

9.173 in

Tests mécaniques

Description

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.71 Date de révision : 28-03-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.71 Date de révision : 28-03-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
FRCR4YLNL Jaune 9.173 po