Numéro de produit: FRCS3YL0

Déversement latéral de chemin de câbles en fibre, assemblage droit, 4x4

Déversement latéral pour chemin de câbles en fibre, montage droit, 4x4, couvercle, jaune

  • Disponibilité:
    EMEA  | amériques
  • Statut:
    Actif
FRCS3YL0

Spécifications

Environnement

Intérieur

Poids

0.11 lbs

Hauteur totale

2,559 pouces (64,999 mm

Largeur totale

6.102 in

Longueur totale

2.755 in

Tests mécaniques

Description

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.69 Date de révision : 28-03-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.69 Date de révision : 28-03-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
FRCS3YL0 Jaune 2.755 po