Numéro de produit: FRCT4YL

Té de chemin de câbles en fibre, 4 x 8, couvercle

Té de chemin de câbles en fibre, 4 x 8, avec couvercle, jaune

  • Disponibilité:
    EMEA  | amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Poids

2.054 lbs

Hauteur totale

4.133 dans (104.978 mm

Largeur totale

14.173 in

Longueur totale

11.653 in

Tests mécaniques

Description

Matériaux

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

Notes

Ce té est utilisé pour fournir une intersection en té avec un conduit droit standard de 220 mm. Il nécessite un menuisier standard à chaque interface, ce qui permet d'obtenir un joint lisse et résistant. & Sinon, un raccord sans fente peut être utilisé.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.202 Date de révision : 28-03-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.202 Date de révision : 28-03-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
FRCT4YL Jaune 11.653 po