Numéro de produit: FRCU3YL

Té de dérivation pour chemin de câbles en fibre, 4x4, couvercle

Raccord en T pour canalisation en fibre, 4 x 4, 100 mm, avec couvercle, jaune

  • Disponibilité:
    EMEA  | amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Poids

0.132 lbs

Hauteur totale

4.094 dans (103.988 mm

Largeur totale

7.952 in

Longueur totale

3.464 in

Tests mécaniques

Description

Matériaux

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

Notes

La percée permet de fournir une sortie sûre pour la fibre vers l'équipement, en tout point d'un système de conduits dans un système de conduits de 300, 220 ou 100 mm. Elle est normalement utilisée pour offrir une percée dans des systèmes de conduits existants et se clipse directement sur une découpe fournie par l'outil de découpe ou réalisée à l'aide du gabarit de découpe. Lorsqu'il est utilisé comme indiqué, il offre une sortie de 100 mm ; sur laquelle n'importe quelle pièce standard de 100 mm peut être montée en utilisant soit le raccord standard, soit le raccord sans fente, disponibles séparément. Il peut également s'utiliser avec un conduit vertical pour alimenter des cordons de brassage vers un rack. (utilisé comme une sortie évasée)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.72 Date de révision : 28-03-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.72 Date de révision : 28-03-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
FRCU3YL Jaune 3.464 po