Numéro de produit: FRCV1YLR

Té vertical Fiber Raceway 2x2, rénovation, couvercle

Té vertical pour canalisation de fibres 2 x 2, 50 mm x 50 mm, montage ultérieur, couvercle, jaune

  • Disponibilité:
    EMEA  | amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Poids

0.121 lbs

Hauteur totale

2,086 pouces (52,984 mm

Largeur totale

3.622 in

Longueur totale

5.039 in

Tests mécaniques

Description

Matériaux

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

Notes

Ce produit fournit une connexion en T verticale, avec n'importe quel conduit droit de 50 mm. Il est utilisé pour alimenter des cordons de fibre optique à niveau inférieur au niveau existant vers un rack ou un autre conduit. Il est fendu pour permettre le montage ultérieur de cordons de fibres optiques sans qu'il soit nécessaire de démonter les éléments du système de conduits. Il nécessite un joint standard, à chaque interface, qui permet d'obtenir un joint lisse et solide.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.72 Date de révision : 28-03-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.72 Date de révision : 28-03-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
FRCV1YLR Jaune 5.039 po