Numéro de produit: FRCV3YLN

Té vertical pour chemin de câbles en fibre, 4x4, couvercle

Té vertical pour canalisation en fibre, 4 x 4, 100 mm x 100 mm, couvercle, jaune

  • Disponibilité:
    EMEA  | amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Poids

0.716 lbs

Hauteur totale

5.905 dans (149.987 mm

Largeur totale

7.952 in

Longueur totale

4.409 in

Tests mécaniques

Description

Matériaux

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94‐VO rated

Notes

La suite d'entrée est essentiellement un point de chute vertical de 100 mm dans un système de conduits horizontaux de 100 mm. On le retrouve généralement lorsqu'un grand nombre de cordons de fibres optiques doivent être passés par le bas, par ex. dans les répartiteurs de fibres optiques. Il assure une circulation libre pour les fibres en cours et un soulagement de la tension pour celles sortant de la section verticale de 100 mm. Il y a deux sorties horizontales de 100 mm et une sortie verticale de 100 mm qui utilisent soit : des raccords standard, soit un raccord sans fente. Ces derniers sont disponibles séparément.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.72 Date de révision : 28-03-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.72 Date de révision : 28-03-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
FRCV3YLN Jaune 4.409 po