Numéro de produit: FRD1SYN

Conduit de chemin de câbles en fibre 2x2

Conduit de canalisation en fibre, sans couvercle, 2 x 2, 2 mètres de long

  • Disponibilité:
    EMEA  | amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Poids

4.431 lbs

Hauteur totale

4.133 dans (104.978 mm

Largeur totale

4.724 in

Longueur totale

7.874 in

Tests mécaniques

Description

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.71 Date de révision : 28-03-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.71 Date de révision : 28-03-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
FRD1SYN Jaune 7.874 po