Numéro de produit: FRD1TYL

Conduit à fentes pour chemin de câbles en fibre 2x2 avec couvercle

Conduit à fentes pour chemin de câbles en fibre & Couvercle solide, 2 x 2, 2 mètres de long

  • Disponibilité:
    EMEA  | amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Poids

1.565 lbs

Hauteur totale

2,244 pouces (56,998 mm

Largeur totale

2.244 in

Longueur totale

78.740 in

Tests mécaniques

Description

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.71 Date de révision : 28-03-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.71 Date de révision : 28-03-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
FRD1TYL Jaune 78.740 po