Numéro de produit: FRMT56

Kit de montage de chemin de câbles en fibre de verre de type trapèze, 300 mm, tige de 16 mm

Kit de montage de chemin de câbles en fibre de verre de type trapèze, 300 mm, avec tiges de 16 mm

  • Disponibilité:
    EMEA  | amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Poids

4.673 lbs

Hauteur totale

1,299 po (32,995 mm

Largeur totale

1.968 in

Longueur totale

13.188 in

Tests mécaniques

Description

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.184 Date de révision : 28-03-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.184 Date de révision : 28-03-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
FRMT56 Métallique 13.188 po