Numéro de produit: FRMW3K

Kit de support mural pour chemin de câbles en fibre optique, 100 mm

Kit de support mural pour chemin de câbles en fibre optique, compatible avec conduit de 100 mm

  • Disponibilité:
    EMEA  | amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Poids

1.322 lbs

Hauteur totale

1,771 po (44,983 mm

Largeur totale

4.724 in

Longueur totale

5.905 in

Tests mécaniques

Description

Matériaux

Material
Mild Steel, Nickel Plated

Notes

Le support de montage mural est utilisé pour fixer un conduit en plastique de 100 mm à n'importe quelle structure existante. Il s'agit simplement d'un support à angle droit avec des fentes pour le montage sur des structures en acier ou des murs, plus une plaque de montage murale pour permettre un réglage latéral de 37 mm. Sur sa face horizontale, il accepte un support de montage de conduit de 100 mm ; qui est inclus dans le kit.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.72 Date de révision : 28-03-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.72 Date de révision : 28-03-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
FRMW3K Métallique 5.905 po