Numéro de produit: FRTC2

Outil de coupe pour chemin de câbles en fibre, scie cloche à chute

Outil de coupe pour chemin de câbles en fibre, scie cloche à chute

  • Disponibilité:
    EMEA  | amériques
  • Statut:
    Actif
FRTC2

Spécifications

Environnement

Intérieur

Poids

0.507 lbs

Hauteur totale

2,519 pouces (63,983 mm

Largeur totale

2.519 in

Longueur totale

0.031 in

Tests mécaniques

Description

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.28 Date de révision : 28-03-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.28 Date de révision : 28-03-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
FRTC2 Métallique 0.031 po