Numéro de produit: Glissière de câble de type Telco

Glissière de câble de type Telco

Glissière de câble de type Telco

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

La capacité de charge maximale lorsqu'elle est supportée tous les 5' avec une déflexion minimale est de 132 lb/pi. Construction en tubes d'acier soudés.

Caractéristiques

Longueur totale - 10', longeron latéral = 1,5" x .375" x .065", Traverse = 0,5" x 1" x 0,065" soudée à 9" intervalles

Environnement

Intérieur

Finition

Thermolaquage

Matériel

Acier

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.59 Date de révision : 03-02-2025

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.59 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Référence n° Description Couleur Durée de livraison Poids d'expédition
BLRT252-12B Chemin de câbles de type Telco/classé UL - 12"L x 10'L Noir Noir, délai de livraison (14 jours après réception de la commande) 24 livres
BLRT252-18B Chemin de câbles de type Telco/classé UL - 18"L x 10'L Noir Noir, délai de livraison (14 jours après réception de la commande) 26 livres
BLRT252-24B Chemin de câbles de type Telco/classé UL - 24"L x 10'P Noir Noir, délai de livraison (14 jours après réception de la commande) 28 livres
BLRT252-12W Chemin de câbles de type Telco/classé UL - 12"L x 10'L Blanc Blanc, délai de livraison prolongé (6 à 8 semaines après réception de la commande) 24 livres
BLRT252-18W Chemin de câbles de type Telco/classé UL - 18"L x 10'L Blanc Blanc, délai de livraison prolongé (6 à 8 semaines après réception de la commande) 26 livres
BLRT252-24W Chemin de câbles de type Telco/classé UL - 24"L x 10'P Blanc Blanc, délai de livraison prolongé (6 à 8 semaines après réception de la commande) 28 livres