Numéro de produit: Glissière de câbles universelle

Glissière de câbles universelle

Glissière de câbles universelle

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

La capacité de charge maximale lorsqu'elle est supportée tous les 5' avec une déflexion minimale est de 132 lb/pi. Construction en tubes d'acier soudés.

Caractéristiques

Longueur totale - 10', longeron latéral = 1,5" x .375" x .065", Traverse = 1,5" x .375" x .065" soudé à 12" intervalles

Environnement

Intérieur

Finition

Thermolaquage

Matériel

Acier

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.155 Date de révision : 03-02-2025

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.155 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Référence n° Description Couleur Durée de livraison Poids d'expédition
BLRS250-12B Chemin de câbles universel 250/classé UL - 12" L x 10' L Noir Noir, délai de livraison (14 jours après réception de la commande) 24 livres
BLRS250-18B Chemin de câbles universel 250/classé UL - 18" L x 10' L Noir Noir, délai de livraison (14 jours après réception de la commande) 28 livres
BLRS250-24B Chemin de câbles universel 250/classé UL - 24" L x 10' L Noir Noir, délai de livraison (14 jours après réception de la commande) 32 livres
BLRS250-12W Chemin de câbles universel 250/classé UL - 12" L x 10' L Blanc Blanc, délai de livraison prolongé (6 à 8 semaines après réception de la commande) 24 livres
BLRS250-18W Chemin de câbles universel 250/classé UL - 18" L x 10' L Blanc Blanc, délai de livraison prolongé (6 à 8 semaines après réception de la commande) 28 livres
BLRS250-24W Chemin de câbles universel 250/classé UL - 24" L x 10' L Blanc Blanc, délai de livraison prolongé (6 à 8 semaines après réception de la commande) 32 livres