Numéro de produit: Kit de support d'angle mural

Kit de support d'angle mural, chemin de câbles

Kit de support d'angle mural

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

2" x 2" x 3/16" L'angle de support en acier (calibre 7) est conçu pour le montage mural de largeurs spécifiques de chemin de câbles.

Environnement

Intérieur

Profondeur

2.0 in

Finition

Thermolaquage noir

Matériel

Acier

Pièces incluses

Le kit comprend : (1) angle mural, (2) 5/16-18 x 2,25" Boulons en J, (2) écrous hexagonaux 5/16-18, (2) 5/16" rondelles de blocage.

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.144 Date de révision : 09-11-2022

Pièces incluses

Le kit comprend : (1) angle mural, (2) 5/16-18 x 2,25" Boulons en J, (2) écrous hexagonaux 5/16-18, (2) 5/16" rondelles de blocage.

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.144 Date de révision : 09-11-2022


Références des pièces

Référence n° Description Couleur Pièces incluses Poids d'expédition
BLWAS421-12B 12" Kit de support d'angle mural, chemin de câbles Noir Le kit comprend : (1) angle mural, (2) 5/16-18 x 2,25" Boulons en J, (2) écrous hexagonaux 5/16-18, (2) 5/16" rondelles de blocage. 3.0 livres
BLWAS421-18B 18" Kit de support d'angle mural, chemin de câbles Noir Le kit comprend : (1) angle mural, (2) 5/16-18 x 2,25" Boulons en J, (2) écrous hexagonaux 5/16-18, (2) 5/16" rondelles de blocage. 5.0 livres
BLWAS421-24B 24" Kit de support d'angle mural, chemin de câbles Noir Le kit comprend : (1) angle mural, (2) 5/16-18 x 2,25" Boulons en J, (2) écrous hexagonaux 5/16-18, (2) 5/16" rondelles de blocage. 6.0 livres