|
9318-0500
|
Système de surveillance de l'environnement, température à bord, capteurs d'humidité et de point de rosée, capacité à ajouter 4 numériques, alimentation américaine incluse
|
|
9318-0515
|
Capteur de température, de débit d'air, d'humidité et de point de rosée à distance, 20'
|
|
9318-0518
|
Capteur à distance de température, d'humidité et de point de rosée
|
|
9318-0520
|
Répartiteurs à cinq voies pour capteurs à distance
|
|
9318-0521
|
Moniteur environnemental, capteurs de température, d'humidité et de point de rosée intégrés, un contact relais, possibilité d'ajouter 4 capteurs numériques et 4 capteurs E/S, alimentation universelle incluse ""
|
|
9318-0522
|
Convertisseur analogique-numérique, 10' Le câble vous permet d'interfacer un capteur analogique à un port Plug-n-Play. Il est compatible avec un système de surveillance de l'environnement 9318-0500 – 9318-0521 – 9318-0527 – 9318-0543 et des PDU évolutifs Belden
|
|
9318-0523
|
Système de surveillance de l'environnement, température à bord, capteurs d'humidité et de point de rosée, un contact de relais, capacité à ajouter 4 numériques et 4 capteurs I/O, PoE intégré, PAS d'alimentation incluse
|
|
9318-0527
|
Moniteur environnemental, capteurs de température, d'humidité et de point de rosée intégrés, possibilité d'ajouter 4 capteurs numériques, PoE intégré, alimentation universelle incluse ""
|
|
9318-0530
|
Kit de câbles de détection de fuite, 10'
|
|
9318-0534
|
Capteur d'inondation, 15'
|
|
9318-0535
|
Détecteur de fumée photoélectrique, 120 V, batterie de secours
|
|
9318-0536
|
Capteur, détecteur de fumée, pas d'alarme
|
|
9318-0537
|
Capteur de coupure de courant, alimentation américaine
|
|
9318-0542
|
Capteur de température à distance x3, d'humidité et de point de rosée
|
|
9318-0543
|
Système de surveillance de l'environnement, température à bord, capteurs d'humidité et de point de rosée, un contact de relais, capacité à ajouter 4 numériques et 4 capteurs I/O, PoE intégré, alimentation américaine incluse
|
|
9318-0544
|
Capteur de température à distance, 25'
|
|
9318-0545
|
Détecteur de fumée photoélectrique, 220 V, batterie de secours
|
|
9318-0546
|
Kit de câbles de détection de fuite, 40'
|
|
9318-0553
|
Câble d'extension de détection de fuite, 100'
|
|
9318-0554
|
Câble d'extension de détection de fuite, 50'
|
|
9318-0555
|
Câble d'extension de détection de fuite, 25'
|
|
9318-0556
|
Câble d'extension de détection de fuite, 10'
|
|
9318-0557
|
Capteur de température, d'humidité et de point de rosée à distance, cordon de 50'
|
|
9318-0558
|
Système de surveillance d'environnement, température à bord, capteurs d'humidité et de point de rosée, capacité à ajouter 4 numériques, PoE intégré, alimentation américaine incluse
|
|
9318-0501
|
Capteur de température à distance, cordon de 12'
|
|
9318-0504
|
Capteur de position de porte, magnétique, avec fil de 30 pieds
|
|
9318-0506
|
Affichage à distance du PDU, connexion RJ12
|
|
9318-0503
|
Capteur de température, de débit d'air, d'humidité et de point de rosée à distance, 12 pieds
|