Numéro de produit: PDUI-BN08B

PDU Basic St H 230V 13A UK (8)UK

PDU, standard de base, 13 A, 230 V, 2,9 kW, horizontal, (8) BS1363, cordon d'alimentation de 3 m avec BS1363P

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif
PDUI-BN08B

Spécifications

Environnement

Intérieur

Type de distribution d'énergie

Norme de base

Unités de racks

1U

Hauteur totale

44 mm

Largeur totale

483 mm

Profondeur totale

50 mm

Tension d’entrée

200-240 V

VA par entrée (capacité de charge)

2,9 kW

Commutateur marche-arrêt

Non

Type de borne

BS 1363P

Quantité d'entrées

1

Emplacement de l'entrée d'alimentation

Arrière

Réceptacle 1 Type

BS1363

Réceptacle 1 Quantité

8

Réceptacle 1 Style

Individuel

Réceptacle 1 Tension par réceptacle

230 V

Longueur de câble

3 m

Type de câble

1,5 mm^2 H05VV-F

Type de montage

Horizontal

Espacement centre à centre du matériel de montage sans outil

Non

Température ambiante (fonctionnement), max

60

Finition

Revêtement en poudre

Matériel

Acier

Poids

1.8 kg

Marquage CE UE

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Conforme

Conformité CENELEC

EN 60950

Emballage

Emballé individuellement

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.17 Date de révision : 26-04-2022

Emballage

Emballé individuellement

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.17 Date de révision : 26-04-2022


Références des pièces

Article n° Couleur
PDUI-BN08B Noir