Numéro de produit: Panneau avec brosse en acier

Panneaux de remplissage Belden avec passe-câbles brosse

Panneau de remplissage avec brosse, extrémité ouverte, comprend le matériel de montage

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Les panneaux de remplissage permettent de bloquer les unités racks (RU) non utilisées pour optimiser la ventilation et pour séparer l'air froid soufflé et l'air chaud repris. On retrouve comme bonnes pratiques dans les centres de données l'obturation de toutes les unités racks non utilisées (RU). Les panneaux de remplissage sont compatibles avec les racks et armoires de montage 19" .

Environnement

Intérieur

Type de montage

Montage en rack 19” horizontal

Finition

Thermolaquage

Matériel

Bande en acier et brosse

Pièces incluses

Matériel de montage

Emballage

Sachet individuel, emballage en vrac

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.155 Date de révision : 09-11-2022

Pièces incluses

Matériel de montage

Emballage

Sachet individuel, emballage en vrac

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.155 Date de révision : 09-11-2022


Références des pièces

Référence n° Espaces pour rack Largeur Couleur
XFPWB3U101 3U 19.0 po Noir
XFPWB1U101 1U 19.0 po Noir
XFPWB2U101 2U 19.0 po Noir
XFPWB4U101 4U 19.0 po Noir
XFPWB1U102 1U 19.0 po Blanc
XFPWB2U102 2U 19.0 po Blanc
XFPWB3U102 3U 19.0 po Blanc
XFPWB4U102 4U 19.0 po Blanc