Numéro de produit: BASES Série ASN

Bases pour armoires de série ASN

Bases pour armoires de série ASN. La base est constituée de quatre côtés et de quatre profilés avec angles qui correspondent à la profondeur et à la largeur de l'armoire.

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Hauteur totale

100 mm

Finition

Thermolaquage

Matériel

Acier

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Emballage

Emballé séparément dans une boîte.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.34 Date de révision : 08-04-2022

Emballage

Emballé séparément dans une boîte.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.34 Date de révision : 08-04-2022


Références des pièces

Article n° Largeur Profondeur Couleur
ADAB3661 600 mm 600 mm Gris
ADAB3662 600 mm 600 mm Noir
ADAB3681 600 mm 800 mm Gris
ADAB3682 600 mm 800 mm Noir
ADAB3611 600 mm 1,000 mm Gris
ADAB3612 600 mm 1,000 mm Noir
ADAB3621 600 mm 1,200 mm Gris
ADAB3622 600 mm 1,200 mm Noir
ADAB3881 800 mm 800 mm Gris
ADAB3882 800 mm 800 mm Noir
ADAB3821 800 mm 1,200 mm Gris
ADAB3822 800 mm 1,200 mm Noir