Numéro de produit: BASES SÉRIE E

EDAB2xxx - Série

Bases pour armoires de série E avec entrées défonçables pour câble. La base est constituée de deux profils latéraux correspondant à la profondeur de l'armoire et de deux panneaux de recouvrement (avant et arrière) d'une largeur correspondante. .

  • Disponibilité:
    EMEA
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Hauteur totale

120 mm

Note relative à la construction mécanique

CONSEIL : La base est préparée pour l'installation de stabilisateurs EDAB101x, dont l'utilisation est fortement recommandée sur les armoires avec serveurs coulissants.

Capacité de charge

1900 kg

Finition

Thermolaquage

Matériel

Acier

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

2x profilés de base latéraux avec entrée de câble (avec panneaux d'obturation défonçables), 2x couvercles avec entrée de câble (avec panneaux d'obturation défonçables), 1 couvercle avec filtre, 1 brosse anti-poussière, fixations

Emballage

Emballage individuel.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.183 Date de révision : 11-07-2025

Pièces incluses

2x profilés de base latéraux avec entrée de câble (avec panneaux d'obturation défonçables), 2x couvercles avec entrée de câble (avec panneaux d'obturation défonçables), 1 couvercle avec filtre, 1 brosse anti-poussière, fixations

Emballage

Emballage individuel.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.183 Date de révision : 11-07-2025


Références des pièces

Article n° Largeur Profondeur Couleur Application
EDAB2611 600 1,000 Gris Armoires série E
EDAB2612 600 1,000 Noir Armoires série E
EDAB2621 600 1,200 Gris Armoires série E
EDAB2622 600 1,200 Noir Armoires série E
EDAB2681 600 800 Gris Armoires série E
EDAB2682 600 800 Noir Armoires série E
EDAB2811 800 1,000 Gris Armoires série E
EDAB2812 800 1,000 Noir Armoires série E
EDAB2821 800 1,200 Gris Armoires série E
EDAB2822 800 1,200 Noir Armoires série E
EDAB2881 800 800 Gris Armoires série E
EDAB2882 800 800 Noir Armoires série E