Numéro de produit: Options de porte perforée divisible pour armoires de série

Options de porte perforée divisible pour armoires de série XH

Options de porte perforée divisible pour armoires de série XH

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Ces options de commande de composant individuel sont disponibles comme option à la carte pour nos clients qui disposent d'armoires Belden de série XH et qui souhaiteraient remplacer un article ou en ajouter un supplémentaire. Ces sélections de composants ne sont pas destinées à servir de sélection d'articles individuels pour créer une armoire complète. Si vous souhaitez configurer une armoire pour une nomenclature, veuillez vous rendre dans la section configurateur d'armoire du catalogue en ligne intitulée "Besoin d'un produit configuré sur mesure ?" ou effectuez une recherche dans la barre de recherche pour la série d'armoires que vous recherchez pour voir la sélection d'articles compatibles disponibles.

Caractéristiques

Le motif hexagonal perforé intégré est ouvert à 78 % pour un flux d'air à faible résistance à travers les portes , Belden propose une gamme d'options de portes disponibles avec la série d'armoires XH. , Les portes perforées divisées sont livrées en standard avec des loquets à 3 points avec poignée pivotante à clé CH751.

Environnement

Intérieur

Finition

Peinture en poudre de texture moyenne

Matériel

Acier

Emballage

Si commandée avec l'armoire, la porte sera montée. Si commandé séparément, le produit sera emballé puis expédié. *Remarque : des frais d'emballage en caisse s'appliqueront pour protéger les portes pendant le transport.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.40 Date de révision : 31-05-2024

Emballage

Si commandée avec l'armoire, la porte sera montée. Si commandé séparément, le produit sera emballé puis expédié. *Remarque : des frais d'emballage en caisse s'appliqueront pour protéger les portes pendant le transport.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.40 Date de révision : 31-05-2024


Références des pièces

Hauteur de la trame de l'armoire Largeur de la trame de l'armoire Couleur Application d'armoire Réf de commande numéro
42U 24.0 po Noir Série XHM H4224SPD01
42U 30.0 po Noir Série XHM Série XHS Série XHSN H4230SPD01
42U 40.0 po Noir Série XHS Série XHSN H4240SPD01
45U 24.0 po Noir Série XHM H4524SPD01
45U 30.0 po Noir Série XHM Série XHS Série XHSN H4530SPD01
45U 40.0 po Noir Série XHS Série XHSN H4540SPD01
48U 24.0 po Noir Série XHM H4824SPD01
48U 30.0 po Noir Série XHM Série XHS Série XHSN H4830SPD01
48U 40.0 po Noir Série XHS Série XHSN H4840SPD01
42U 24.0 po Blanc Série XHM H4224SPD02
42U 30.0 po Blanc Série XHM Série XHS Série XHSN H4230SPD02
42U 40.0 po Blanc Série XHS Série XHSN H4240SPD02
45U 24.0 po Blanc Série XHM H4524SPD02
45U 30.0 po Blanc Série XHM Série XHS Série XHSN H4530SPD02
45U 40.0 po Blanc Série XHS Série XHSN H4540SPD02
48U 24.0 po Blanc Série XHM H4824SPD02
48U 30.0 po Blanc Série XHM Série XHS Série XHSN H4830SPD02
48U 40.0 po Blanc Série XHS Série XHSN H4840SPD02