Numéro de produit: Options de porte pleine à charnière pour armoires de série

Options de porte pleine à charnière pour armoires de série XH

Options de porte pleine à charnière pour armoires de série XH

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Ces options de commande de composant individuel sont disponibles comme option à la carte pour nos clients qui disposent d'armoires Belden de série XH et qui souhaiteraient remplacer un article ou en ajouter un supplémentaire. Ces sélections de composants ne sont pas destinées à servir de sélection d'articles individuels pour créer une armoire complète. Si vous souhaitez configurer une armoire pour une nomenclature, veuillez vous rendre dans la section configurateur d'armoire du catalogue en ligne intitulée "Besoin d'un produit configuré sur mesure ?" ou effectuez une recherche dans la barre de recherche pour la série d'armoires que vous recherchez pour voir la sélection d'articles compatibles disponibles.

Caractéristiques

Belden propose une gamme d'options de portes disponibles avec la série d'armoires XH. , Les portes pleines divisées sont livrées en standard avec des loquets à 3 points avec poignée pivotante à clé CH751.

Environnement

Intérieur

Finition

Peinture en poudre de texture moyenne

Matériel

Acier

Emballage

Si commandée avec l'armoire, la porte sera montée. Si commandé séparément, le produit sera emballé puis expédié. *Remarque : des frais d'emballage en caisse s'appliqueront pour protéger les portes pendant le transport.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.45 Date de révision : 31-05-2024

Emballage

Si commandée avec l'armoire, la porte sera montée. Si commandé séparément, le produit sera emballé puis expédié. *Remarque : des frais d'emballage en caisse s'appliqueront pour protéger les portes pendant le transport.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.45 Date de révision : 31-05-2024


Références des pièces

Hauteur de la trame de l'armoire Largeur de la trame de l'armoire Couleur Application d'armoire Réf de commande numéro
42U 24.0 po Noir Série XHM H4224SSD01
42U 30.0 po Noir Série XHM Série XHS Série XHSN H4230SSD01
42U 40.0 po Noir Série XHS Série XHSN H4240SSD01
45U 24.0 po Noir Série XHM H4524SSD01
45U 30.0 po Noir Série XHM Série XHS Série XHSN H4530SSD01
45U 40.0 po Noir Série XHS Série XHSN H4540SSD01
48U 24.0 po Noir Série XHM H4824SSD01
48U 30.0 po Noir Série XHM Série XHS Série XHSN H4830SSD01
48U 40.0 po Noir Série XHS Série XHSN H4840SSD01
42U 24.0 po Blanc Série XHM H4224SSD02
42U 30.0 po Blanc Série XHM Série XHS Série XHSN H4230SSD02
42U 40.0 po Blanc Série XHS Série XHSN H4240SSD02
45U 24.0 po Blanc Série XHM H4524SSD02
45U 30.0 po Blanc Série XHM Série XHS Série XHSN H4530SSD02
45U 40.0 po Blanc Série XHS Série XHSN H4540SSD02
48U 24.0 po Blanc Série XHM H4824SSD02
48U 30.0 po Blanc Série XHM Série XHS Série XHSN H4830SSD02
48U 40.0 po Blanc Série XHS Série XHSN H4840SSD02