Numéro de produit: Rails de montage EIA pour série XHM

Rails de montage EIA pour série XHM

Options de commande de composants individuels pour rails de montage EIA pour série XHM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Ces options de commande de composant individuel sont disponibles comme option à la carte pour nos clients qui disposent d'armoires Belden de série XH et qui souhaiteraient remplacer un article ou en ajouter un supplémentaire. Ces sélections de composants ne sont pas destinées à servir de sélection d'articles individuels pour créer une armoire complète. Si vous souhaitez configurer une armoire pour une nomenclature, veuillez vous rendre dans la section configurateur d'armoire du catalogue en ligne intitulée "Besoin d'un produit configuré sur mesure ?" ou effectuez une recherche dans la barre de recherche pour la série d'armoires que vous recherchez pour voir la sélection d'articles compatibles disponibles.

Caractéristiques

Les rails de montage EIA sont composés de 12 ga, avec des marquages RU commençant par 1U en bas. Les rails sont conformes à la norme EIA 310 avec un montage 19" comme norme. Le matériel par défaut pour les rails de type écrou à cage est M6., 30" L'armoire large utilise de larges rails EIA dotés de trois évidements amovibles par rail. Cadre à brosse pour l'ouverture à commander séparément. , Ouverture compatible avec le montage à plat d'un panneau de brassage 1U standard. , La position par défaut du rail avant est de 3,0" par rapport à la face de l'armoire et de 24" entre les rails pour les armoires de 30" et 36" profondeur, et de 30" entre les rails pour les armoires de 42" et 48" profondeur.

Environnement

Intérieur

Unités de racks

42U

Type de montage

Vertical

Finition

Thermolaquage noir de texture moyenne

Matériel

Acier

Couleur

Noir

Emballage

Si commandés avec l'armoire, les rails EIA seront montés. Si commandé séparément, le produit sera emballé puis expédié.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.53 Date de révision : 09-11-2022

Emballage

Si commandés avec l'armoire, les rails EIA seront montés. Si commandé séparément, le produit sera emballé puis expédié.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.53 Date de révision : 09-11-2022


Références des pièces

Hauteur de la trame de l'armoire Largeur de la trame de l'armoire Taraudage de rail Réf de commande numéro
42U 24.0 po 10-32 HM4224RLS1032
45U 24.0 po 10-32 HM4524RLS1032
48U 24.0 po 10-32 HM4824RLS1032
42U 24.0 po 12-24 HM4224RLS1224
45U 24.0 po 12-24 HM4524RLS1224
48U 24.0 po 12-24 HM4824RLS1224
42U 24.0 po M6 HM4224RLSCN6
45U 24.0 po M6 HM4524RLSCN6
48U 24.0 po M6 HM4824RLSCN6
42U 30.0 po 10-32 HM4230RLS1032
45U 30.0 po 10-32 HM4530RLS1032
48U 30.0 po 10-32 HM4830RLS1032
42U 30.0 po 12-24 HM4230RLS1224
45U 30.0 po 12-24 HM4530RLS1224
48U 30.0 po 12-24 HM4830RLS1224
42U 30.0 po M6 HM4230RLSCN6
45U 30.0 po M6 HM4530RLSCN6
48U 30.0 po M6 HM4830RLSCN6