Fiber Polarity pt3 webinar hero

 

La polarité des fibres est essentielle pour maintenir les connexions par fibre et assurer le déplacement des signaux. Ce webinaire est le troisième d’une série de quatre pour vous aider à mieux comprendre tous les aspects de la polarité des fibres.

 

Dans ce webinaire, nos spécialistes de la fibre passeront rapidement en revue leurs règles simples pour obtenir la polarité, ainsi que les types de composants impliqués dans la polarité de la fibre et des conseils pour une cartographie de polarité appropriée.

 

Ensuite, nous’ Je vais examiner de près les applications avancées de fibre qui présentent des défis de polarité, y compris les considérations relatives au nombre de brins, à l'épinglage et aux connexions multiples. Au cours de la discussion, nous’ Je vous donnerai des conseils sur la manière de planifier et de surmonter ces obstacles.

 

De plus, nous’ Nous examinerons comment gérer les cas d'utilisation spéciaux qui surviennent avec la polarité des fibres, tels que les faisceaux de commutation, les systèmes asymétriques et la répartition des voies.

 

À la fin de ce webinaire, vous’ je comprendrai :

  1. Comment déployer des règles simples pour garantir la polarité dans les applications de fibre traditionnelles courantes.
  2. Pourquoi l’obtention de la polarité est essentielle dans les applications de fibre avancées.
  3. Comment surmonter les défis de polarité présentés par les applications de fibre avancées.
  4. Comment établir la polarité dans des cas d’utilisation particuliers.

 

 

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.