Modules de distribution passifs

Faites confiance à une solution vedette sur le marché qui a révolutionné la connectivité sur les machines. Plusieurs options disponibles : 4, 6, 8, 10 ou 12 ports avec ou sans fonctionnement LED ou indicateurs de fonction, connexion E/S M8 (pico) ou M12 (micro), montage E/S pour l'entrée par le haut ou l'entrée latérale avec un câble de contrôle intégré.

Caractéristiques & Avantages

  • Conçu selon vos besoins – notre centre de connectivité créera un produit personnalisé adapté à votre application
  • Gamme de produits étendue – une large gamme de versions offre des solutions de connexion flexibles
  • Pour l'industrie alimentaire – la gamme ASB-N est conçue pour être résistante à la corrosion et facile à nettoyer
Répartiteurs passifs : câble de commande
Type BoîtierConnexion d'E/S Variantes de ports Données techniques
ASB-S Plastique, PBTM8, 3 pôles4, 6, 8, 10 ou 12 ports Télécharger
ASB-C Plastique, PBTM8, 3 pôles 8 ports Télécharger
ASB-CPlastique, TPUM12, 3 à 5 poteaux 4 , 6 ou 8 ports Télécharger
ASB-N En acier inoxydable M12, 4 ou 5 poteaux 8 ports Télécharger
ASB-RMétallique, en zinc coulé sous pression M12, 4 ou 5 poteaux4 ou 8 ports Télécharger
Répartiteurs passifs : borne de connexion
Type Boîtier Connexion d'E/S Variantes de ports Données techniques
ASB-S Plastique, PBTM8, 3 pôles4, 6, 8, 10 ou 12 ports Télécharger
ASB-C Plastique, TPUM8, 3 pôles8 ports Télécharger
ASB-CPlastique, TPUM12, 3 à 5 poteaux4 , 6 ou 8 ports Télécharger
ASB-RMétallique, en zinc coulé sous pressionM12, 4 ou 5 poteaux4 ou 8 ports Télécharger
Afficher Filtrer les résultats

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.