Connectivité gérée OT au cloud
CloudRail, l'une des marques connectées de Belden, permet une efficacité opérationnelle en connectant les actifs industriels aux plateformes cloud en quelques heures au lieu de semaines ou de mois.’ Sa solution de gestion des appareils basée sur le cloud aide les clients à relier en toute sécurité les communications OT et IT. Ensemble, les marques connectées de Belden proposent des solutions de connexion complètes qui ouvrent des possibilités incalculables aux entreprises et au monde entier.
Avantages de CloudRail
Permet des projets IIoT plus rapides à moindre coût
Permet l’acquisition de données à l’épreuve du temps
Fonctionne avec un solide réseau de distribution et de partenaires
Évite la dépendance vis-à-vis des fournisseurs IT et OT
Fournit une communication cloud sécurisée d’un bout à l’autre
Avantages de CloudRail
Permet des projets IIoT plus rapides à moindre coût
Permet l’acquisition de données à l’épreuve du temps
Fonctionne avec un solide réseau de distribution et de partenaires
Évite la dépendance vis-à-vis des fournisseurs IT et OT
Fournit une communication cloud sécurisée d’un bout à l’autre
CloudRail.OS
Ressources
-
Fiches produit
-
Blogs
-
Études de cas
-
Flyer solution
-
Plans d’abonnement
-
Vidéos
Usine intelligente : commencez petit, itérez rapidement, évoluez avec le design thinking
Découvrez la clé du succès d'une usine intelligente : il ne s'agit pas seulement de technologie, mais aussi de la façon dont vous l'abordez.
Remplacement d'Amazon Monitron
Sachant qu’Amazon Monitron ne sera pas disponible pour les nouveaux clients, les usines doivent trouver une alternative. CloudRail de Belden peut aider à améliorer les performances de l'usine.
Blog AWS IoT
Comment KAMAX a connecté ses machines industrielles à AWS en quelques heures au lieu de plusieurs semaines
Blog AWS IoT
Déployez une solution de maintenance prédictive pour les systèmes de traitement des bagages des aéroports avec Amazon Lookout for Equipment
Benchmark Capgemini
Gagnez 80 % de temps d'intégration avec CloudRail (allemand)
Guide OEE avec AWS
Guide d’efficacité globale de l’équipement industriel (OEE) avec AWS IoT SiteWise
Données d'inventaire et d'actifs en temps réel
Comment le centre d'information exécutif AWS obtient des données d'inventaire et d'actifs en temps réel avec CloudRail et AWS IoT
Aérospatiale & Défense
Un fournisseur de défense aérospatiale utilise CloudRail pour une connectivité OT vers AWS sécurisée &
Fabricant d'équipement
Un fabricant d’équipement lourd accélère le déploiement de l’IIoT multisite avec CloudRail
Pharmaceutique
Un fabricant pharmaceutique économise 1,5 million d'euros par mois et par site de production
Industriel
Comment KAMAX a connecté ses machines industrielles à AWS en quelques heures au lieu de plusieurs semaines
Privatbrauerei Gaffel Becker & Co. OHG
Optimisation énergétique et des processus avec CloudRail de Belden
Transformer les données énergétiques en informations exploitables
Belden, en partenariat avec Edge2Web et grâce à la technologie AWS IoT SiteWise, transforme la façon dont les fabricants d'aujourd'hui gèrent l'énergie dans leurs usines.
Convergence IT-OT pour les actifs modernes et existants
BHDO et CloudRail accélèrent la transformation numérique en simplifiant les environnements OT mixtes, la connectivité multisite et les opérations de données complexes.
Plan de démarrage |
Standard Plan |
|
|---|---|---|
| Idéal pour | PoC, pilotes & Installations de test | Mise à l’échelle flexible des installations |
| Info | Ruptures de quantité après 20 50 200 unités Chacun des appareils suivants représente 1x unité d’abonnement : - Passerelle CloudRail.Box Max - Maître IO-Link - Serveur OPC-UA - Tous les 10 appareils Modbus TCP connectés à une passerelle |
Ruptures de quantité après 20 50 200 unités Chacun des appareils suivants représente 1x unité d’abonnement : - Passerelle CloudRail.Box Max - Maître IO-Link - Serveur OPC-UA - Tous les 10 appareils Modbus TCP connectés à une passerelle |
| Durée du régime | 6 mois | 12 mois |
| Connecteurs en direction du nord | AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, MQTT, Webhooks | AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, MQTT, Webhooks |
| Messages / Données | Illimité | Illimité |
| Sources de données | IO-Link, 4-20 mA, numérique, Modbus TCP/RTU, OPC-UA | IO-Link, 4-20 mA, numérique, Modbus TCP/RTU, OPC-UA |
| Mises à jour à distance du micrologiciel | ✓ | ✓ |
| Pérennité / Mises à niveau Nous veillons à ce que CloudRail fonctionne toujours avec les capteurs, protocoles et fournisseurs de cloud les plus récents, ainsi qu’avec les services. |
✓ | ✓ |
| Informatique Edge | AWS IoT Greengrass, Azure IoT Edge | AWS IoT Greengrass, Azure IoT Edge |
| Provisionnement automatique des dispositifs CloudRail ajoute et configure automatiquement les appareils nouvellement ajoutés sur la plateforme cloud respective (par exemple, AWS ou Azure) à l’aide d’API. |
✓ | ✓ |
| Sécurité de niveau industriel | ✓ | ✓ |
| Assistance | Support avancé Le support avancé est le choix idéal pour les installations professionnelles. Nous garantissons un délai de réponse maximal d’un jour ouvrable et vous pouvez nous joindre par courriel ou par téléphone. |
Support de base L’assistance de base convient aux installations non critiques. Nous faisons toujours de notre mieux pour soutenir nos clients, mais dans ce cas, nous ne pouvons donner aucune garantie.’ Option d’assistance avancée disponible sur demande. |
| Inscrivez-vous maintenant | Inscrivez-vous maintenant |
Démo CloudRail
Transfert de données IO-Link facile avec la CloudRail.Box Max
Démo CloudRail
Transfert de données OPC UA facile avec CloudRail.Box Max
Alimenter l'intelligence Edge
Déploiement d'AWS Greengrass avec CloudRail.Box Max
Salon Microsoft IoT
Intégrez les données industrielles à votre solution Azure IoT avec CloudRail
Intégration avec AWS IoT SiteWise Edge
Nouvelle intégration qui simplifie la connexion au cloud AWS à partir de milliers de capteurs compatibles IO-link disponibles dans le commerce.