Numéro de produit : TF-SC0-006-RI5

Usine, intérieur + extérieur, CLT, OS2, 6f, tube avec gel 3,8 mm, armure imbriquée en aluminium, double gaine - PVC, OFCR, résistance ozone-UV-pétrole

Catégorie usine, Intérieur/extérieur, tube central en structure libre, OS2, 6 fibres, tube rempli de gel 3,8 mm, armure imbriquée en aluminium, Double gaine - PVC, OFCR, résistance ozone-UV-pétrole

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Catégorie de produits

Câble à fibre centrale à tube lâche

Applications recommandées

Réseau horizontal à distance étendue et de données de base/télécomunications, Environnement bruyant, Sites intérieurs/extérieurs et humides, À l'épreuve des rongeurs

Type de fibre

OS2

Diamètre de noyau de la fibre

8.2 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Nombre de fibres

6

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

1

Fibres par sous-unité

6

Blocage de l'eau des sous-unités

Rempli de gel

Élément de résistance

Fils en fibre de verre hydrofuges

Matériel

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre nominale

0,315 po (8,0 mm)

Couleur

Noir

Type d'armure et matériau

AIA – Armure imbriquée en aluminium

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre nominale

15,6 mm (0,615 po)

Caractéristiques optiques

Longueur d'onde 1310 nm 1550 nm
Atténuation max. 0,40 dB/km 0,30 dB/km
Diamètre du champ de mode 9.2 µm 10.4 µm
Performance 1 Gigabit ethernet 5,000 m --
Performance 10 Gigabit ethernet 10,000 m 40,000 m

Rayon de courbure minimum pendant l'installation

20 câbles OD

Rayon de courbure minimum pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

2670 N (600 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

800 N (180 lbf)

Résistance à l'écrasement

440 N/cm

Poids câble en vrac

152 lbs/kft (226 kg/km)

Plage de température d'installation

-10° C à +60° C

Plage de température de fonctionnement

-40° C à +70° C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

OFCR, FT4

Conformité ICEA

S-104-696

Notes

Résistant à l'ozone, aux fluides hydrauliques

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.20 Date de révision : 14-11-2022

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.20 Date de révision : 14-11-2022

Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation
TF-SC0-006-RI5N Noir Bobine