Modules multimédia AV

Belden propose une variété de modules multimédia AV cuivre et fibre pour servir d'interconnexions entre les sources AV et les moniteurs, les projecteurs et les composants audio. Les solutions sont disponibles dans des boîtiers de type KeyConnect et MDVO afin de prendre en charge toute application multimédia présente dans le câblage d'entreprise. Pour configurer des prises multimédias dans une grande variété d'environnements, les modules peuvent être spécifiés avec plusieurs coupleurs de haute

Caractéristiques & Avantages

  • Intégrité de signal garantie : ces modules garantissent une fiabilité à long terme pour toute connexion multimédia
  • Flexibilité d'installation : les modules offrent de multiples options de montage dans des configurations de prises et de coffrets de brassage
AV Multimedia Modules
Type Composant Fiche de données techniques
3.5mm Audio Coupler, F/F, GoldAX105334-XX Télécharger
3.5mm Audio Coupler, F/Solder, GoldAX105335-XX
Coupleur vidéo S, F/FAX105336-XX
Coupleur RCA plaqué or, F/F, rougeAX105337-XX
RCA Gold Plated Coupler, F/F, WhiteAX105338-XX
Coupleur RCA plaqué or, F/F, jauneAX105339-XX
Coupleur RCA plaqué or, F/F, vertAX105340-XX
Coupleur RCA plaqué or, F/F, bleuAX105341-XX
USB 3.0 Coupler, A to AAX105342-XX
Coupleur USB 2.0, B vers BAX105344-XX
Coupleur HDMI (version 1.4)AX105345-XX
Câble coaxial vidéo F 3 GHz, encastré, plaqué orAX105346-XX
Coax Vidéo F, encastréAX102903
Video F Coax, FlushAX102906
Coax Vidéo BNC, affleurantAX104576
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher des produits par mot ou expression
Ressources
Catalogues

Actualités Produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir des mises à jour, des informations et des nouvelles importantes sur les produits.