Numéro de produit : OS20-0010001M1MTREPHH
Commutateur administrable IP67, 10 ports, tension d'alimentation 24 VCC, Logiciels L2B
Commutateur administrable IP65/IP67 conforme à la norme IEEE 802.3, stockage-et-commutation-vers-l'avant, couche logicielle 2 Professional, Ports Fast-Ethernet (10/100 MBit/s), Fast-Ethernet électrique (10/100 Mbit/s) et optique 100BASE-FX, ports LWL multi-modes conformément à la norme IEC 63076-3-106 Version 1
-
Disponibilité:
-
Statut:
- Remplacé par : OS20/24/30/34 - OCTOPUS II configurator
Spécifications
Description du produit
Cycle de vie du produit
Plus d'interfaces
Taille du réseau - Longueur de câble
Taille du réseau - cascadabilité
Besoins en alimentation
Logiciels
Conditions ambiantes
Stabilité mécanique
EMC Immunité aux interférences
Immunité émise EMC
Autorisations
Fiabilité
Contenu de la livraison et accessoires
Instructions complémentaires
Historique
Information
Ressources
Bulletins produits
Guides
Certifications du produit
Guides d'installation
Logiciels
Ressources
Bulletins produits
Certifications du produit
Guides d'installation
Logiciels