Numéro de produit : OS20-0010001S1STREPHH

Commutateur administrable IP67, 10 ports, tension d'alimentation 24 VCC, Logiciel L2P

Commutateur administrable IP65/IP67 conforme à la norme IEEE 802.3, stockage-et-commutation-vers-l'avant, couche logicielle 2 Professional, Ports Fast-Ethernet (10/100 MBit/s), Fast-Ethernet électrique (10/100 Mbit/s) et optique 100BASE-FX, ports LWL monomodes conformément à la norme IEC 63076-3-106 version 1

Spécifications

Type

OCTOPUS OS20-0010001S1STREPHH

Description

Les interrupteurs OCTOPUS sont adaptés aux applications en extérieur dans des conditions environnementales difficiles. En raison des autorisations typiques de la branche, ils peuvent être utilisés dans les applications de transport (E1), ainsi que dans les trains (EN 50155) et les navires (GL).

Type de port et quantité

10 ports au total - ports de liaison ascendante : 10/100 BASE-FX, monomode, boîtier ISO/IEC 24702 et IEC 63076-3-106 version 1 10 x 10/100 BASE-TX x 10/100 BASE-TX, M12 code « D », câble TP 4 pôles, croisement automatique, auto-négociation, polarité automatique.

Cycle de vie

Disponibilité limitée/passive - le produit entre en fin de vie

Disponibilité

Passif

Date de la dernière commande

2023-12-31

Date de la dernière livraison

2024-06-30

Contact d'alimentation/signalisation

1 x connecteur M12 à 5 broches, code A,

Interface V.24

1 x M12 connecteur à 4 broches, code A

Interface USB

1 x M12 douille à 5 broches, code A

Paire torsadée (TP)

0-100 m

Fibre monomode (SM) 9/125 µm

0-22,5 km, bilan de liaison de 12 dB à 1310 nm, A = 0,4 dB/km, réserve de 3 dB, D = 3,5 ps/(nm*km)

Topologie en ligne - /étoile

tout

Structure annulaire (HIPER-Ring) interrupteurs de quantité

50 (temps de reconfiguration < 0.3 sec.)

Tension de fonctionnement

24/36 VCC -30 %/+30 % (16,8 ..45 VCC)

Consommation électrique

9 W

Puissance de sortie en BTU (IT)/h

30,7

Fonctions de redondance

alimentation redondante

Administration

Interface série V.24 interface Web, Telnet, SSHv2, HTTP, HTTPS, TFTP, SFTP, SNMP v1/v2/v3, Traps

Diagnostic

Voyants (alimentation 1, alimentation 2, état de la liaison, données, gestionnaire de la redondance, erreur), testeur de câble, contact de signalisation, RMON (statistiques, historique, alarmes, événements), support SysLog, mise en miroir des ports

Configuration

Interface de ligne de commande (CLI), adaptateur d'auto-configuration, TELNET, BootP, Option DHCP 82, HiDiscovery

Sécurité

Sécurité des ports (IP et MAC), SNMPv3, SSHv3, réglages d'accès SNMP (VLAN/IP), authentification IEEE 802.1X

MTBF (Telecordia SR-332 version 3) @ 25° C

41 ans

Humidité relative (également avec condensation)

5-100 %

Température de fonctionnement

-40-+70° C

Note

Veuillez noter que certains accessoires recommandés ne supportent qu'une plage de température allant de -25º C à +70º C et peuvent limiter les conditions de fonctionnement possibles pour l'ensemble du système.

Température minimale de stockage

-40-+70° C

Dimensions (LxHxP)

261 mm x 189 mm x 53 mm

Poids

1750 g

Type de montage

Montage mural

Norme de protection

IP65, IP67

Vibration CEI 60068-2-6

1 mm, 2 Hz-13,2 Hz, 90 min. 0,7 g, 13,2 Hz-100 Hz, 90 min. 3,5 mm, 3 Hz-9 Hz, 10 cycles, 1 octave/min. 1 g, 9 Hz-150 Hz, 10 cycles, 1 octave/min

Choc CEI 60068-2-27

15 g, durée 11 ms, 18 chocs

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

Décharge contact 6 kV, décharge air 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

10 V/m (80-1000 MHz)

Transitoires rapides (éclatement) EN 61000-4-4

Ligne électrique 2 kV, ligne de données 1 kV

Surtension EN 61000-4-5

ligne électrique : 2 kV (ligne/terre), 1 kV (ligne/terre), 1 kV ligne de données

Immunité à la conduction EN 61000-4-6

3 V (10 kHz-150 kHz), 10 V (150 kHz-80 MHz)

EN 55032

EN 55032 Classe A

FCC CFR47 Part 15

FCC 47CFR Part 15, classe A

Norme de base

CE, EAC, marque de conformité réglementaire australienne (RCM)

Sécurité des équipements de contrôle industriels

cUL 60950

Norme ferroviaire

EN 50121-4

Transport

E1

Garantie

60 mois (veuillez vous référer au <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"Conditions de garantie Pour des informations détaillées)

Accessoires à commander séparément

ACA22-M12 (CEE) (942 125-001), connecteur M12, code « D » (934 445-001) 2 m cordon avec connecteur M12, code « D » (934 578-001) 5 m cordon avec connecteurs M12, code « D » (934 578-002) 10 m cordon avec connecteurs M12, code « D » (934 578-003) cloison M12 code « D » vers RJ45 (934 498-001), ensemble de housses métalliques OCTOPUS (25 pièces) (942 057-001), ensemble de housses en plastique OCTOPUS (25 pièces) (942 057-002)*

Contenu de la livraison

1 × dispositif, 1 x connecteur pour la connexion électrique, consignes générales de sécurité

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com

Certificats

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Téléchargement de logiciels

https://my.belden.com/s/downloads

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.119 Date de révision : 26-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.119 Date de révision : 26-09-2025