Numéro de produit : GRS103-22TX/4C-1HV-2A

Commutateur admnistrable 26-port Fast Ethernet 19 po

26 ports Fast Ethernet/commutateur de groupe de travail industriel Gigabit Ethernet (4 x ports GE), 22 x FE), géré, logiciel HiOS 2A, Commutation en mode différé, conception sans ventilateur

Spécifications

Nom

GRS103-22TX/4C-1HV-2A

Type de port et quantité

26 ports au total, 4 x FE/GE TX/SFP, 22 x FE TX

Contact d'alimentation/signalisation

1 fiche IEC/1 bornier enfichable, 2 broches, sortie commutable manuelle ou automatique (max. 1 A, 24 V DC bzw. 24 V AC)

Administration locale et remplacement de dispositif

USB-C

Paire torsadée (TP)

0-100 m

Fibre monomode (SM) 9/125 µm

Fast Ethernet : voir le module SFP LWL M-FAST SFP-SM/LC et M-FAST SFP-SM+/LC ; Gigabit Ethernet : voir le module SFP LWL M-SFP-LX/LC

Fibre monomode (LH) 9/125 µm (émetteur-récepteur longue distance)

Fast Ethernet : voir le module SFP LWL M-FAST SFP-SM/LC et M-FAST SFP-SM+/LC ; Gigabit Ethernet : voir le module SFP LWL M-SFP-LX/LC et M-SFP-LH+/LC

Fibre multimode (MM) 50/125 µm

Fast Ethernet : voir le module SFP LWL M-FAST SFP-MM/LC ; Gigabit Ethernet : voir le module SFP LWL M-SFP-SX/LC et M-SFP-LX/LC

Fibre multimode (MM) 62,5/125 µm

Fast Ethernet : voir le module SFP LWL M-FAST SFP-MM/LC ; Gigabit Ethernet : voir le module SFP LWL M-SFP-SX/LC et M-SFP-LX/LC

Topologie en ligne - /étoile

tout

Tension de fonctionnement

100 - 240 VAC, 47 - 63 Hz

Consommation électrique

attendu max 16 W

Puissance de sortie en BTU (IT)/h

attendu max 55

Commutation

Apprentissage VLAN indépendant, vieillissement rapide, entrées d’adresse unicast/multicast statiques, QoS / priorisation des ports (802.1D/p), priorisation TOS/DSCP, mode Trust par interface, gestion des files d’attente CoS, contrôle de flux (802.3X), mise en forme d’interface de sortie, protection contre les tempêtes d’entrée, VLAN (802.1Q), mode VLAN non conscient, protocole d’enregistrement GARP VLAN (GVRP), VLAN voix, protocole GMRP (GARP Multicast Registration Protocol), IGMP Snooping/Querier par VLAN (v1/v2/v3), Filtrage de multidiffusion inconnue, transfert de la multidiffusion inconnue vers les ports de requête, protocole MVRP (Multiple VLAN Registration Protocol), protocole d’enregistrement MAC multiple (MMRP), protocole d’enregistrement multiple (MRP)

Redondance

Agrégation de liens avec LACP, sauvegarde de liens, protocole de redondance des médias (MRP) (IEC62439-2) - gestionnaire de redondance, protocole de redondance des médias (MRP) (IEC62439-2) - client de redondance, MRP via agrégation de liens, couplage réseau redondant, gestionnaire de sous-anneau, RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), protections RSTP

Administration

Client DNS, prise en charge d’images logicielles doubles, TFTP, SFTP, SCP, LLDP (802.1AB), LLDP-MED, SSHv2, serveur OPC-UA, HTTP, HTTPS, IPv6 Management, Service Discovery (bonjour), Inventaire des modules ITxPT, Traps, SNMPv1/v2 en lecture seule, SNMP v1/v2/v3, Traps SNMPv3, Telnet

Diagnostic

Détection de conflit d’adresse de gestion, notification MAC, protection de boucle, contact de signal, indication de l’état du périphérique, TCPDump, voyants, Syslog, connexion permanente à ACA, notification par e-mail, surveillance des ports avec désactivation automatique, détection Link Flap, détection de surcharge, détection des discordances de duplex, surveillance de la vitesse de liaison et du duplex, RMON (1,2,3,9), mise en miroir des ports 1:1, mise en miroir des ports 8:1, mise en miroir des ports N :1, mise en miroir des ports N :2, informations système, Autotests au démarrage à froid, test du câble cuivre, gestion SFP, boîte de dialogue de vérification de la configuration, Switch Dump

Configuration

Annulation automatique de la configuration (retour en arrière), empreinte de configuration, fichier de configuration basé sur XML, sauvegarde de la configuration sur un serveur distant lors de l’enregistrement, effacer la configuration mais conserver les paramètres IP, client BOOTP/DHCP avec configuration automatique, serveur DHCP : par port, serveur DHCP : pools par VLAN, adaptateur d’autoconfiguration ACA21/22 (USB), HiDiscovery, relais DHCP avec option 82, arrêt de l’interface via suivi, désactivation automatique, prise en charge de la gestion USB-C, Interface de ligne de commande (CLI), script CLI, gestion de script CLI sur ENVM au démarrage, prise en charge MIB complète, aide contextuelle, gestion basée sur HTML5

Sécurité

Images de microprogramme signées, sécurité des ports basée sur MAC, contrôle d’accès basé sur les ports avec 802.1X, VLAN invité/non authentifié, serveur d’authentification intégré (IAS), attribution VLAN RADIUS, prévention du déni de service, client RADIUS, client TACACS+, LDAP, ACL basée sur VLAN, ACL basée sur VLAN en entrée, ACL de base, accès à l’administration limité par VLAN, indication de sécurité du périphérique, piste d’audit, démarrage sécurisé, journalisation CLI, gestion des certificats HTTPS, accès restreint à la gestion, Bannière d’utilisation appropriée, politique de mot de passe configurable, nombre configurable de tentatives de connexion, journalisation SNMP, niveaux de privilèges multiples, gestion des utilisateurs locaux, authentification à distance via RADIUS, verrouillage du compte utilisateur, changement de mot de passe lors de la première connexion

Synchronisation du temps

Horloge en temps réel mise en mémoire tampon, client SNTP, serveur SNTP

Profils industriels

Protocole IEC61850 (serveur MMS, modèle de commutateur), ModbusTCP

Divers

Croisement manuel des câbles, Mise hors tension du port

MTBF (Telcordia SR-332 édition 3) @ 25°C

295 701 h

Température de fonctionnement

-10-+60° C

Température minimale de stockage

-20-+70° C

Humidité relative (sans condensation)

5-90 %

Dimensions (LxHxP)

448 mm x 44 mm x 310 mm (sans supports de fixation)

Poids

approx 3.85 kg

Type de montage

Armoire de commande 19 po

Norme de protection

IP20

Vibration CEI 60068-2-6

3,5 mm, 5 Hz - 8,4 Hz, 10 cycles, 1 octave/min. ; 1 g, 8,4 Hz-200 Hz, 10 cycles, 1 octave/min.

Choc CEI 60068-2-27

15 g, durée 11 ms, 18 chocs

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

Décharge contact 6 kV, décharge air 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

20 V/m (80-2700 MHz), 10V/m (2,7-6 GHz) ; 1 kHz, 80 % AM

Transitoires rapides (éclatement) EN 61000-4-4

Ligne électrique 2 kV, ligne de données 2 kV

Surtension EN 61000-4-5

ligne électrique : 2 kV (ligne/terre), 1 kV (ligne/ligne) ; ligne de données : 1 kV (ligne/terre)

Immunité à la conduction EN 61000-4-6

3 V (10 kHz-150 kHz), 10 V (150 kHz-80 MHz)

EN 55032

EN 55032 Classe A

FCC CFR47 Part 15

FCC 47CFR Part 15, classe A

Norme de base

CE, FCC, EN61131

Transport

EN50121-4

Garantie

60 mois (veuillez vous référer au <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"Conditions de garantie Pour des informations détaillées)

Accessoires à commander séparément

Modules M1, Logiciel de gestion de réseau Industrial HiVision (943156xxx), Support pour fixation du boîtier (2 pcs.) (943943001) Support, long (+50 mm/1.97 in) pour la fixation du boîtier (2 pcs.) (943943101) Câble non chauffant (modèle Euro) (942271001) Bornier à 2 broches (50 pièces) (943845010) Bornier à 2 broches avec serrure à vis (50 pièces) (943845009) Bornier de verrouillage haute tension à 3 broches (50 pièces) (94 8450089) Capuchon de protection pour prise RJ45 (50 pièces) (943 936001) Capuchon de protection pour fente SFP (25 pièces) (943942001) Adaptateur d’autoconfiguration ACA22-USB-C (EEC) (942239001)

Contenu de la livraison

Dispositif GRS103, fiche de sécurité et d’information générale, bornier à 2 broches pour contact de signalisation, 2 × Panneau de couverture pour fente de module média

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com

Certificats

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Téléchargement de logiciels

https://my.belden.com/s/downloads

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.137 Date de révision : 13-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.137 Date de révision : 13-10-2025


Références des pièces

Article n° Type
942298006 GRS103-22TX/4C-1HV-2A