Commutateurs industriels à montage sur rack Hirschmann MACH

Conçue principalement pour l'environnement de la salle de commande, la série MACH 100 est un commutateur de montage en rack polyvalent qui peut être utilisé dans de nombreuses applications avec des conditions environnementales contrôlées. Ces commutateurs de groupe de travail sont une solution idéale pour connecter des caméras IP et des téléphones VoIP sur des réseaux d'automatisation dorsale et fournissent la puissance et la vitesse pour des communications fiables. REMARQUE : Belden arrêtera la famille MACH102 et certaines variantes de la famille MACH104 exécutant le logiciel Hirschmann Classic. La DERNIÈRE DATE DE COMMANDE est le 31 décembre 2023. Des modèles plus récents de ces commutateurs sont disponibles exécutant le système d'exploitation de pointe Hirschmann HiOS. Ces commutateurs remplacent directement leurs équivalents basés sur le logiciel Classic.

Caractéristiques & Avantages

  • Fiabilité opérationnelle : plus grande fiabilité avec son haut niveau de résistance aux vibrations et aux chocs couplé à une large immunité aux champs magnétiques
  • Technologie avancée : faites l'expérience du protocole Power over Ethernet Plus et Precision Time pour permettre un large éventail d'applications possibles
  • Haute disponibilité réseau : conçu avec des fonctionnalités étendues de gestion et de redondance ainsi que diverses fonctions de configuration et de diagnostic

 

Belden va discontinuer la famille MACH102 et certaines variantes de la famille MACH104 utilisant le logiciel Hirschmann Classic. La dernière date de commande est le 31 décembre 2023. Des modèles plus récents de ces commutateurs sont disponibles exécutant le système d'exploitation de pointe Hirschmann HiOS. Ces commutateurs remplacent directement leurs équivalents basés sur le logiciel Classic. En savoir plus.

 

Technical Details

Port Type and Aunatity Power over Ethernet (PoE) Product Detail
2 x FE/GE combo ports + 8 x FE TX ports, expandable with two media modules with 8 x FE ports... Up to 16 x PoE/PoE+ ports, 240 W total power budget MACH102-8TP
2 ports combinés FE/GE + 8 ou 24 ports FE TX s/o MACH102-24TP-F
4 ports combinés FE/GE + 20 ports GE TX s/o MACH104-20TX-F
4 ports combinés FE/GE + 20 ports GE TX, dont 4 ports PoE Jusqu'à 4 ports PoE, budget d'alimentation totale de 60 W MACH104-20TX-F-4PoE
4 ports combinés FE/GE + 16 ports GE PoE+ + 2 ports 10 GE XFP en option Jusqu'à 16 ports PoE/PoE+, budget d'alimentation total de 240 W MACH104-16TX-PoEP
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher des produits par mot ou expression
Ressources
Bulletins produits

Actualités Produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir des mises à jour, des informations et des nouvelles importantes sur les produits.