Numéro de produit : MACH104-20TX-FR

Commutateur administrable 24 ports Full Gigabit 19 po, PSU redondant

Commutateur industriel de groupe de travail 24 ports Gigabit Ethernet (20 x ports GE TX), 4 ports combo GE SFP), géré, Couche logicielle 2 Professional, Commutation en mode différé, prêt pour IPv6, conception sans ventilateur

Spécifications

Description

24 ports Gigabit Ethernet commutateur industriel de groupe de travail (20 x ports GE TX, 4 x ports combo GE SFP), géré, couche logicielle 2 Professionnel, commutation de type Store-and-Forward, compatible IPv6, conception sans ventilateur

Type de port et quantité

24 ports au total ; 20x (10/100/1000 BASE-TX, RJ45) et 4 ports combo Gigabit (10/100/1000 BASE-TX, RJ45 ou 100/1000 BASE-FX, SFP)

Cycle de vie

Disponibilité limitée/passive - le produit entre en fin de vie

Disponibilité

Passif

Date de la dernière commande

2023-12-31

Date de la dernière livraison

2024-06-30

Contact d'alimentation/signalisation

1 x bornier enfichable, 2 broches, sortie commutable manuelle ou automatique (max. 1 A, 24 V DC ou 24 V AC)

Interface V.24

1 x prise RJ11, interface série pour la configuration du dispositif

Interface USB

1 x USB pour connecter l'adaptateur d'autoconfiguration ACA21-USB

Paire torsadée (TP)

0-100 m

Fibre monomode (SM) 9/125 µm

voir module SFP M-FAST SFP-SM/LC et module SFP M-SFP-LX/LC

Fibre monomode (LH) 9/125 µm (émetteur-récepteur longue distance)

voir module SFP M-FAST SFP-SM+/LC

Fibre multimode (MM) 50/125 µm

voir module SFP M-FAST SFP-MM/LC et module SFP M-SFP-SX/LC

Fibre multimode (MM) 62,5/125 µm

voir module SFP M-FAST SFP-MM/LC et module SFP M-SFP-SX/LC

Topologie en ligne - /étoile

tout

Structure annulaire (HIPER-Ring) interrupteurs de quantité

50 (temps de reconfiguration < 0.3 sec.)

Tension de fonctionnement

100-240 V AC, 50-60 Hz (redondant)

Consommation électrique

35 W

Puissance de sortie en BTU (IT)/h

119

Fonctions de redondance

Anneau HIPER, MRP, MSTP, RSTP - IEEE802.1D-2004, MRP et RSTP simultanés, agrégation de liens

Commutation

Désactiver l'apprentissage (fonctionnalité de concentrateur), apprentissage VLAN indépendant, vieillissement rapide, entrées d'adresses Unicast/Multicast statiques, priorisation QoS / priorisation des ports (802.1 D/p), priorisation TOS/DSCP, limiteur de diffusion en sortie par port, contrôle de flux (802. 3X), trames Jumbo, VLAN (802.1Q), protocole d'enregistrement GARP VLAN (GVRP), double marquage VLAN (QinQ), VLAN voix, protocole GMRP (GARP Multicast Registration Protocol), détecteur/quêteur IGMP (v1/v2/v3)

Redondance

Configuration de l’anneau avancée pour MRP, HIPER-Ring (Manager), HIPER-Ring (commutateur d’anneau), Fast HIPER-Ring, agrégation de liens avec LACP, protocole de redondance MRP (Media Redundancy Protocol) (IEC62439-2) - Gestionnaire de redondance, protocole de redondance MRP (Media Redundancy Protocol) (IEC62439-2) - Client de redondance, couplage réseau redondant, RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), MSTP (802.1Q), protections RSTP, RSTP over MRP

Administration

Prise en charge d'images logicielles doubles, TFTP, LLDP (802.1AB), LLDP-MED, SSHv1, SSHv2, V.24, HTTP, HTTPS, Traps, SNMP v1/v2/v3, Telnet

Diagnostic

Détection de conflit d’adresse de gestion, contact de signal, indication de l’état du périphérique, voyants, Syslog, surveillance des ports avec désactivation automatique, détection de rabat de liaison, RMON (1,2,3,9), mise en miroir des ports 1 :1, mise en miroir des ports 8 :1, mise en miroir des ports N :1, informations système, autotests au démarrage à froid, test du câble cuivre, gestion SFP, dialogue de vérification de la configuration

Configuration

Adaptateur de configuration automatique ACA11 support limité (RS20/30/40, MS20/30), annulation automatique de la configuration (roll-back), client BOOTP/DHCP avec autoconfiguration, serveur DHCP : par port, adaptateur d'autoconfiguration ACA21/22 (USB), HiDiscovery, relais DHCP avec option 82, interface de ligne de commande (CLI), script CLI, support complet des MIB, gestion basée sur le Web, aide contextuelle

Sécurité

sécurité des ports basée sur IP, sécurité des ports basée sur MAC, contrôle d'accès basé sur les ports avec 802.1X, VLAN invité/non authentifié, attribution VLAN via RADIUS, authentification multiclient par port, contournement de l'authentification MAC, accès à l'administration limité par VLAN, gestion des certificats HTTPS, accès restreint à l'administration, bannière d'utilisation appropriée, journalisation SNMP, administration des utilisateurs locaux, authentification à distance via RADIUS

Synchronisation du temps

Horloge Transparente à deux temps PTPv2, Horloge de référence PTPv2, Horloge en temps réel mise en mémoire tampon, Client SNTP, Serveur

Profils industriels

Protocole EtherNet/IP, protocole d'E/S PROFINET

Divers

Croisement manuel des câbles

Température de fonctionnement

0-+50° C

Température minimale de stockage

-20-+85° C

Humidité relative (sans condensation)

10-95 %

Dimensions (LxHxP)

448 mm x 44 mm x 345 mm

Poids

4400 g

Type de montage

Armoire de commande 19 po

Norme de protection

IP20

Vibration CEI 60068-2-6

3,5 mm, 5-8,4 Hz, 10 cycles, 1 octave/min ; 1 g, 8,4-150 Hz, 10 cycles, 1 octave/min

Choc CEI 60068-2-27

15 g, durée 11 ms, 18 chocs

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

Décharge contact 4 kV, décharge air 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

10 V/m (80-3000 MHz)

Transitoires rapides (éclatement) EN 61000-4-4

Ligne électrique 2 kV, ligne de données 4 kV

Surtension EN 61000-4-5

ligne électrique : 2 kV (ligne/terre), 1 kV (ligne/ligne), ligne de données 4 kV

Immunité à la conduction EN 61000-4-6

10 V (150 kHz-80 MHz)

EN 55022

EN 55022 Classe A

FCC CFR47 Part 15

FCC 47CFR Part 15, classe A

Sécurité des équipements de contrôle industriels

cUL 508

Sécurité des équipements en technologie de l'information

cUL 60950-1

Garantie

60 mois (veuillez vous référer au <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"Conditions de garantie Pour des informations détaillées)

Accessoires à commander séparément

Modules SFP Fast Ethernet, modules SFP Gigabit Ethernet, adaptateur d'autoconfiguration ACA21-USB, câble de raccordement, logiciel d'administration réseau Industrial Hivision

Contenu de la livraison

Dispositif MACH100, bornier pour contact de signalisation, 2 supports avec vis de fixation (prémontés), pieds de boîtier - à coller, câble d'appareil non chauffant - modèle Euro

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com

Certificats

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Téléchargement de logiciels

https://my.belden.com/s/downloads

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.188 Date de révision : 26-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.188 Date de révision : 26-09-2025


Références des pièces

Article n° Type
942003101 MACH104-20TX-FR

Ressources

Ressources