Commande d'accès au niveau de l'armoire
La protection et l'accès aux ressources physiques sont essentielles aux opérations informatiques dans les centres de données, les environnements professionnels et l'informatique à distance. Optez pour un système de commande d'accès au niveau de l'armoire qui offre une fiabilité supérieure, une implémentation souple et une gestion améliorée pour une sécurité maximale de l'armoire et au niveau de la pièce. Les armoires peuvent être équipées de différentes poignées de verrouillage, dont une
Caractéristiques & Avantages
- Respectez la réglementation : produisez des journaux d'audit incontestables à 100 % en utilisant des options biométriques
- Contrôlez vos ressources : une administration centralisée de milliers d'unités et une surveillance et des alertes en temps réel
- Choisissez votre niveau de sécurité : parmi les options, on retrouve l'accès au niveau de l'armoire ou de la rangée/du module et l'authentification par empreinte digitale (BioLock) ou par carte RFID (CardLock)
- Réduisez les risques : conformez-vous aux règles et réglementations en termes de confidentialité, dont la conformité au PCI DSS, à l'HIPAA, au FISMA et bien plus encore
-
Liste des produits
Ressources