En-tête-de-livre blanc-1920x1080-démystifié-nac-v01

 

Contrôle d’accès au réseau avec macmon expliqué simplement.

 

Aujourd’hui, presque toutes les entreprises dépendent d’un environnement réseau connecté et toujours disponible. L’utilisation de l’Internet des objets (IoT), l’accès à partir d’appareils mobiles et l’interconnexion des réseaux IT et OT, ainsi que l’augmentation du nombre d’appareils différents accédant au réseau qui en résulte, augmentent considérablement le niveau de menace pour les cyberattaques. C’est pourquoi les systèmes de contrôle d’accès au réseau (NAC) font partie d’une stratégie de sécurité efficace lors de la mise en place de réseaux d’entreprise IT et OT, tout en constituant la base pour garantir de manière fiable la disponibilité des services :

 

Téléchargez ce livre blanc pour en savoir plus sur la façon dont le NAC assure la protection de tous les réseaux en assurant la visibilité, l’identification et l’attribution des rôles des utilisateurs ou des périphériques, la conformité aux politiques de sécurité et la divulgation d’autres détails du réseau.

  • NAC - Protection de base dans les réseaux industriels 
  • Vue d’ensemble grâce à une visualisation confortable et automatique
  • Contrôle des accès
  • Augmentation du niveau de sécurité grâce à un plus grand nombre d’identités
  • Analyse médico-légale et d’impact
  • Connexion sécurisée aux périphériques réseau et obtenir plus de détails
  • Disponibilité permanente de l’infrastructure et de la sécurité
  • Couplage avec d’autres solutions de sécurité de premier plan
  • Synergies entre Belden et macmon NAC


Remplissez le formulaire ci-dessous pour télécharger le livre blanc.