REVConnect Industriel

Le raccordement sur site des câbles Ethernet est un gain de temps. Les connecteurs RJ45 industriels REVConnect de Belden offrent une solution de terminaison de câble universelle plus rapide, plus simple et dotée d'un mécanisme de perçage d'isolation unique. Conçus spécifiquement pour supporter l'exposition à des conditions naturelles difficiles sur le terrain, les connecteurs REVConnect RJ45 industriels de Belden sont parfaits pour une utilisation dans n'importe quelle application industrielle exigeant une solution de raccordement sur le terrain facile à utiliser. Nous proposons à présent un support de montage sur rail DIN conçu spécifiquement pour les jacks REVConnect industriels.

Caractéristiques & Avantages

  • Fiabilité du réseau : le mécanisme perçant l'isolation assure une grande fiabilité sur le terrain
  • Renforcé : conçu pour résister à l'exposition à des conditions difficiles, comme le bruit, les vibrations et les températures extrêmes de fonctionnement
  • Gain de temps : ce processus simplifié de raccordement peut être réalisé rapidement par des techniciens, quel que soit leur niveau d'expérience
  • Polyvalent : compatible avec tout dispositif IoT utilisant une fiche RJ45. Changement possible de jack à fiche sans avoir besoin de changer de raccordement

Qu’est-ce que REVConnect® ?

REV signifie Fiable, Easy, and Versatile. Êtes-vous prêt à commencer un projet ?
Entrons en contact

Fiable

Fonctionne bien du premier coup, ce qui limite la quantité de retouches et de nouveaux tests nécessaires pour obtenir les performances requises.

Facile

Dispose d’un processus de terminaison simplifié et d’outils qui peuvent être complétés rapidement par des techniciens de tout niveau et expérience.

Polyvalent

S'adapte aux besoins actuels en matière de hautes performances et d'applications émergentes.

Système de raccordement REVConnect industriel

Le système DataTuff REVConnect industriel est un système de terminaison de câble fiable, simple et polyvalent. Regardez cette vidéo qui montre comment une méthode suffit pour tous les câbles RJ45.
00:00 / 00:00


TECHNICAL DATA

Produit Couleur Description Numéro de référence
Noyau Blanc Noyau REVConnect industriel universel qui peut se brancher sur une prise ou une fiche RVUIO0UEW-XXX
Coupleur, Cat5e, 6, 6a UTP Blanc/noir Industriel REVConnect CAT6A Coupleur qui connecte 2 Noyaux RVAIU2UXX-XXX
Cordon, sur mesure Sur mesure Câble sur mesure, couleur, longueur terminée par un noyau REVConnect industriel Télécharger
Outil, raccordement s/o Inclut un outil pour dénuder les câbles et un outil de sertissage pour noyau REVConnect industriel E400004
Outil d'extraction s/o Outil pour extraire le noyau d'un jack ou d'une fiche REVConnect industriel Télécharger
Fiche, Cat5e, 6, 6a UTP RJ45 Noir Fiche industrielle REVConnect IP20 RJ45 CAT6A non blindée avec noyau(x) universel(s) RVAIP2UBK-XXX
Fiche, Cat5e, 6, 6a STP RJ45 Métal Fiche industrielle REVConnect IP20 RJ45 CAT6A blindée avec noyau(x) universel(s) RVAIP2SME-XXX
Prise, Cat5e STP RJ45 Métal Connecteur industriel REVConnect IP20 RJ45 blindé CAT5E avec noyaux universels RV5IJ2SME-XXX
Prise, Cat6 STP RJ45 Métal Prise industrielle REVConnect IP20 RJ45ShieldedCAT6 avec noyaux universels RV6IJ2SME-XXX
Prise, Cat6a STP RJ45 Métal Prise industrielle REVConnect IP20 RJ45ShieldedCAT6A avec noyaux universels RVAIJ2SME-XXX
Prise, Cat5e UTP RJ45 5 couleurs Jack industriel REVConnect IP20 RJ45 CAT5E non blindé avec noyau(x) universel(s) RV5IJ2UXX-XXX
Prise, Cat6 UTP RJ45 5 couleurs Jack industriel REVConnect IP20 RJ45 CAT6 non blindé avec noyau(x) universel(s) RV6IJ2UXX-XXX
Prise, Cat6a UTP RJ45 5 couleurs Jack industriel REVConnect IP20 RJ45 CAT6A non blindé avec noyau(x) universel(s) RVAIJ2UXX-XXX
Support de montage sur rail DIN Blanc Rail DIN industriel avec couvercle 1 port, compatible avec les connecteurs Keystone UTP et FTP E100K22 009S1