-
Aperçu
-
Comprendre le RPC
-
Sélection Euroclass
-
AVCP & DoP
-
Test RPC par Belden
-
FAQ
En cas d'incendie, la sécurité des personnes à l'intérieur des bâtiments est fortement influencée par le rôle joué par les produits installés de manière permanente dans la propagation du feu, ce qui a un impact particulier sur la vaste gamme de fils et de câbles de Belden.
Alors qu'aux États-Unis et au Canada, cet aspect de la sécurité est couvert par les normes NFPA et CSA, en Europe, un pas vers l'harmonisation des législations locales a été franchi grâce au règlement sur les produits de construction (RPC) et au système de classification européen associé (généralement appelé Euroclass), qui fixe des règles harmonisées et des niveaux de performance en matière de flammes pour les produits destinés à être installés de manière permanente dans les bâtiments.
En investissant très tôt dans une installation d'essai incendie sur site, Belden a développé une connaissance approfondie du comportement des fils et des câbles en cas d'incendie. Cette expérience nous permet d'offrir une gamme étendue de produits et de garantir le niveau de résistance au feu adapté à votre application.
Veuillez consulter les modèles disponibles sur notre liste de produits de câbles classés CPR disponibles Câble en cuivre CPR ou Câbles à fibre optique CPR. Si le produit souhaité n'est pas disponible, veuillez contacter notre représentant Belden pour obtenir un devis.
Le RPC fait référence au règlement (UE) n° 305/2011, qui décrit les conditions de commercialisation harmonisées des produits de construction. Il abroge la directive sur les produits de construction 89/106/CEE.
Le RPC définit les conditions de commercialisation des produits de construction, ainsi que les méthodes et les critères d'évaluation et d'expression de la performance des produits de construction et les conditions d'utilisation du marquage CE en Europe, de manière similaire au marquage UKCA au Royaume-Uni.
Le règlement fixe des règles en matière de résistance mécanique et de stabilité, de sécurité en cas d'incendie, d'hygiène, de santé et d'environnement, de sécurité et d'accessibilité lors de l'utilisation, de protection contre le bruit, d'économie d'énergie et de rétention de la chaleur, ainsi que d'utilisation durable des ressources naturelles.
Toutefois, les États membres restent responsables de la sécurité incendie, de la résistance mécanique, de la stabilité, de l'environnement, de l'énergie et des autres exigences applicables aux bâtiments et aux autres travaux de construction. D'un point de vue fonctionnel, les produits de câblage sont principalement concernés par l'aspect de la sécurité en cas d'incendie.
Principale norme harmonisée pour les câbles d'alimentation, de contrôle et de communication :
La norme EN50575 couvre les exigences relatives aux câbles d'alimentation, de contrôle et de communication utilisés pour les applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu (ne couvrant pas les applications d'intégrité des circuits). Elle se réfère à la norme EN 13501-6 en ce qui concerne la réaction au feu. Les différents classements et les implications pour la sécurité en cas d'incendie sont décrits à un niveau élevé dans l'annexe A du présent document. La norme EN 50575 exige également une évaluation et une vérification de la cohérence des performances (EVCP) qui doivent être déclarées à l'aide d'une déclaration de performance (DoP). Ici, les câbles classés B2ca et Cca appartiennent à la catégorie Système 1+, qui nécessite un audit de l'usine et un nouveau test annuel du câble. Dca et Eca sont dans le système 3, ce qui nécessite seulement un test de type initial.
Niveaux de sécurité en cas d'incendie – Classification Euroclasse
Le RPC classe plusieurs facteurs permettant d'évaluer le rôle joué par un produit dans un incendie. Un classement est composé de quatre facteurs : classe de propagation du feu, production de fumée (s), gouttelettes enflammées (d) et acidité (a). Ces facteurs sont décrits à un niveau élevé dans le tableau ci-dessous.
Liste des pays concernés :
Conformément au règlement intérieur du CEN/CENELEC, les organismes nationaux de normalisation des pays suivants sont tenus de mettre en œuvre la norme européenne EN 13501-6 : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.
Le niveau de l'Euroclass du RPC requis dépend de la réglementation nationale. Chaque pays (ou organisme national) a défini ou est en train de définir le niveau obligatoire ou recommandé de l'Euroclasse du RPC, qui dépend généralement de l'application et des types de construction. À titre d'exemple, le tableau ci-dessous donne un aperçu simplifié du niveau de classification requis ou recommandé pour certains des plus grands pays européens.
Belden recommande donc de se référer à la réglementation en vigueur pour définir vos besoins en terme de niveau de RCP. Cependant, dans le but de standardiser notre offre pour couvrir la plupart des pays, nous viserons les niveaux Euroclass suivants :
- Haute performance : B2ca s1a,d1,a1
- Performance moyenne à haute : Cca s1b,d1,a1
- Performances moyennes à faibles : Dca s1, d2, a1
- Performance minimum : Eca
En outre, sur demande, le test de type fumée s1a ou s1b peut facilement être ajouté. Nous pouvons également proposer des conceptions sur mesure répondant au niveau de RPC requis.
EXEMPLE DU NIVEAU DE MISE EN ŒUVRE PAR PAYS ET PAR APPLICATION :
| Pays | Statut de haut niveau (fin 2022) |
| France |
Conformément au décret du 17 mai 2024, les catégories C2 et C1 sont respectivement remplacées par les Euroclasses CPR Cca-s2, d2, a2 et B2ca s1a, d1, a1. Cela signifie que la réglementation est la suivante :
Ces exigences sont mentionnées dans le « Rèrèglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les éétablissements recevant du public (ERP) » |
| Belgique | Le RGIE (Règlement Général des Installations Électriques) prescrit Cca s1,d2,a1, Cca s3, d2, a3 et Eca |
| Allemagne |
La proposition ZVEI stipule :
|
| Espagne |
|
| Royaume-Uni |
|
| Italie |
|
| Pays-Bas |
La norme NEN 8012 indique 4 niveaux :
|
Source principale « Eurocapable »
Ce tableau fournit un résumé général à titre indicatif seulement et peut ne pas être complet ou entièrement à jour. Par conséquent, veuillez toujours consulter les réglementations et codes locaux applicables afin de déterminer les exigences exactes pour votre application et votre environnement spécifiques.
Cas des câbles d'intégrité de circuits :
Bien que la norme EN50575 ne couvre pas les câbles qui sont essentiels pour assurer la continuité de l'alimentation ou du signal des installations de sécurité, ceux-ci peuvent toujours être interprétés comme étant inclus s'ils ont également pour objectif de limiter la génération et la propagation du feu et de la fumée. En outre, comme le montre l'annexe C, certains pays conseillent des niveaux élevés de RPC pour les itinéraires d'urgence. Par conséquent, en plus des normes de résistance aux incendies requises, Belden recommande l'utilisation de la classification CPR pour les câbles d'intégrité de circuits en Europe. De cette manière, vous maximisez vos chances de respecter les normes locales tout en améliorant la sécurité des personnes en cas d'incendie. Cette recommandation devrait être incluse dans la norme harmonisée au cours des prochaines années.
AVCP signifie “Évaluation & Vérification de la constance des performances” et exige la conformité des câbles d'alimentation, de contrôle et de communication aux exigences du RPC. Les performances (y compris les classes) déclarées par le fabricant dans la déclaration des performances (PoE) doivent être démontrées par :
- Détermination du type de produit
- Contrôle de la production en usine (FPC) par le fabricant, y compris l'évaluation du produit
Le fabricant conserve toujours le contrôle total et dispose des moyens nécessaires pour assumer la responsabilité de la conformité du produit aux performances déclarées.
Le niveau d'évaluation et de vérification de la constance des performances varie en fonction de l'Euroclass. Le tableau suivant décrit les systèmes correspondants d'EVCP et résume leur impact en termes de vérification.
Déclaration des performances
La déclaration des performances (DoP) exprime les performances Euroclass des câbles. Il définit le produit, son usage prévu et ses caractéristiques essentielles. Une déclaration des performances nécessite que l'industriel, l'importateur ou le distributeur assument la responsabilité légale de la conformité du produit de construction avec ses performances déclarées.
Vous pouvez générer des certifications DoP via le générateur DoP Online Euroclass Checker & Belden.

En investissant dans un équipement à la pointe de la technologie et dans des ressources dédiées, Belden a fondé un établissement de tests interne où nous mesurons la réaction des produits de câbles face aux tests du feu conformément aux normes EN 50399 et EN 60332-1. Les tests de production de fumée conformément à la norme EN 61034-2 et d'acidité conformément à la norme EN 50267-2 sont réalisés en externe.
Suivant un calendrier de tests exigeant, les câbles Belden sont testés et certifiés conformes aux normes RPC, y compris : le dégagement de chaleur, la propagation des flammes, la production de fumée et les gouttelettes enflammées. Lorsqu'un câble est évalué, la conformité au RPC et la marque CE sont imprimés sur le câble et sur l'étiquette.



Vérification de la cohérence des performances—Audits d'usine
Pour les usines de fabrication produisant des produits dans le système AVCP 1+ (Euroclasse B1, B2 & C), un audit d'usine semestriel est requis. Ces audits se concentrent principalement sur les mesures mises en place par le fabricant pour garantir la constance de qualité de ses produits. Les usines de Belden réussissent systématiquement ces audits sans problème, après des tests effectués par un organisme de certification notifié CPR.’
Un organisme de certification notifié par le RPC a également réalisé un « système d'audit » sur les processus de Belden. Cet audit traite avant tout des processus administratifs des procédures de tests. Durant l'audit, les procédures de contrôle qualité ainsi que les processus de système de test sont vérifiés et audités. Le processus de système de test comprend l'examen par l'auditeur de la façon dont les échantillons sont collectés, stockés et conditionnés. Par exemple, les échantillons doivent être clairement identifiables et stockés de manière ordonnée (et non au hasard). La traçabilité des échantillons est également vérifiée pour vérifier qu'un fabricant peut vérifier la source de la bobine (par exemple, qui l'a produite & si des défauts ont été enregistrés pendant la fabrication).
Belden a également été soumis à un audit technique se concentrant sur notre dispositif de tests. L'équipement de test fait l'objet d'un contrôle approfondi pour s'assurer qu'il est conforme à la norme appropriée, de la géométrie de la chambre d'essai aux données d'étalonnage et à la certification des différents composants. Un laboratoire notifié par le RPC a effectué cet audit d'une journée complète.
Quelle est la situation par rapport au Brexit ?
Veuillez consulter le site Web suivant du gouvernement britannique pour obtenir la dernière mise à jour de l'UKCA CPR. Le 9 décembre 2022, l'utilisation du marquage CE a été prolongée jusqu'au 30 juin 2025. Après cette date, la marque UKCA sera requise pour fournir des biens au marché britannique. Pour l'Irlande du Nord, la page d'orientation suivante doit être vérifiée, page d'orientation gouvernementale.
En quoi consiste la responsabilité d'un fabricant en matière de RPC ?
Les fabricants doivent respecter certaines règles avant de mettre un produit sur le marché. Le fabricant doit faire une déclaration de conformité/performances indiquant les performances Euroclass ou UKCA si applicables au produit spécifique. Il doit ensuite apposer le marquage CE et/ou UKCA et conserver tous les documents qui s'y rapportent durant 10 ans.
Selon l'Euroclass et/ou l'UKCA d'un produit, il se peut également que les fabricants doivent contrôler le produit (y compris des tests sur des échantillons conformément aux exigences supplémentaires de l'EVCP). De plus, les fabricants doivent veiller à ce que la classification du produit soit facilement identifiable. Ils doivent fournir leurs coordonnées et des consignes/informations de sécurité dans les langues appropriées. Les fabricants doivent aussi prendre les mesures correctives si nécessaire et collaborer avec les demandes des autorités.
Quelles sont les responsabilités des utilisateurs finaux en matière de RPC ?
Lorsqu'ils travaillent en collaboration avec l'équipe de projet afin de définir des spécifications, les utilisateurs finaux doivent se référer aux spécifications techniques harmonisées (spécifiquement aux exigences des caractéristiques individuelles).
Lors du choix de produits pour des projets de construction, les utilisateurs finaux doivent examiner la déclaration de conformité/de performances du fabricant. Ils doivent également vérifier les annexes nationales ou les recommandations en matière de normes qui offrent des conseils sur les niveaux de performances minimum appropriés d'un produit. Les consommateurs finaux doivent également respecter la réglementation locale en matière de construction.
Quelles sont les responsabilités des intégrateurs en matière de RPC ?
Les intégrateurs ont plusieurs responsabilités semblables à celles des utilisateurs finaux.
Ils doivent se référer aux spécifications techniques harmonisées (spécifiquement aux exigences en termes de caractéristiques individuelles) lorsqu'ils définissent les spécifications d'un projet. Lors de la sélection de produits destinés à être utilisés dans des bâtiments européens, les intégrateurs doivent s'assurer de consulter la déclaration de conformité/performance du fabricant. Ils doivent également vérifier les annexes nationales ou les recommandations en matière de normes pour obtenir des conseils sur les niveaux de performances minimum appropriés d'un produit. Le respect des réglementations locales en matière de construction doit également être assuré.
Que sont les organismes notifiés ?
Un organisme notifié est une entité indépendante tierce reconnue par l'Union Européenne ou le Royaume-Uni dans le cas de l'UKCA. Le RPC comprend trois types d'organismes notifiés : la certification de produits, la certification du contrôle de la production en usine et le laboratoire d'essai de produits.