De nombreux câbles en cuivre et en fibre optique de Belden sont certifiés CPR et conformes aux normes mises en œuvre par la Commission européenne (CE).
La CPR évalue la sécurité et les performances de chaque câble en cas d'incendie. Pour déterminer l'euroclasse, plusieurs types de tests sont réalisés. Tous les produits auxquels s'applique la CPR doivent avoir une euroclasse, un marquage CE et une déclaration de performances. Le marquage UKCA CPR (évaluation de conformité britannique) est la marque de certification requise pour certains produits vendus en Grande-Bretagne (Angleterre, Écosse et Pays de Galles). C'est une nouvelle exigence qui a été ajoutée à la législation britannique. Elle couvre la plupart des produits qui devaient auparavant comporter le marquage CE. Le marquage UKCA est entré en vigueur le 1er janvier 2021.