Le succès de l’installation de la fibre dépend de la polarité de la fibre. Ce webinaire est le deuxième d’une série de quatre pour vous aider à mieux comprendre tous les aspects de la polarité des fibres.
Avec nos experts en fibre, nous’ Nous allons d’abord passer en revue les règles simples permettant d’obtenir la polarité, ainsi que les types de composants impliqués dans la polarité des fibres.
À partir de là, nous’ je discuterai du concept de “ dessin” ou “ cartographie” la polarité, ce qu'elle signifie et la valeur qu'elle peut (ou non) apporter aux nouveaux projets de fibre et aux réseaux de fibre existants. Nous’ Nous aborderons également les différentes manières dont la cartographie peut être réalisée, ainsi que les avantages et les inconvénients de chaque approche.
De plus, nous’ Je vais examiner de près la cartographie de la polarité avec des symboles. Les participants apprendront comment fonctionne cette approche de la cartographie de polarité, les avantages qu’elle offre et la simplicité d’utilisation des symboles.
À la fin de ce webinaire, vous’ je comprendrai :
- Comment décrire ce que “ dessin” ou “ cartographie” polarité de la fibre signifie.
- L'impact des erreurs sur une carte de polarité.
- Ce que signifie cartographier la polarité avec des symboles et les avantages de le faire.
- La grande variété de types de composants et leur impact sur la polarité.