Pare-feu industriels

Aucune entreprise ou secteur n'est à l'abri d'une attaque. Qu’elles soient intentionnelles ou accidentelles, les menaces peuvent provenir de membres du personnel internes, de personnes mal intentionnées ou même de votre environnement physique. Dans tous les cas, un réseau non protégé met votre entreprise en danger. Pour contrer ces risques, nos solutions de pare-feu matériel et virtuel appliquent les principes de défense en profondeur, prennent en charge une segmentation réseau robuste et assurent un fonctionnement fiable des appareils même dans les environnements les plus difficiles. Les dispositifs de sécurité Belden offrent les fonctionnalités nécessaires à la mise en œuvre des meilleures pratiques et garantissent la sécurité, la résilience et la fiabilité de votre réseau.

Caractéristiques & Avantages

  • Assurez des performances accrues grâce à un pare-feu matériel offrant plus d'options de ports, avec une bande passante de 1 Gigabit par seconde (Gbit/s).
  • Disponibilité fiable : IPSec, OpenVPN ou WireGuard pour le chiffrement sécurisé des données, prise en charge du routage dynamique avec OSPF ou BGP et haute disponibilité pour la redondance.
  • Bénéficiez d’une configurabilité inégalée du système pour tous les niveaux de compétence grâce à une interface utilisateur graphique complète et à des capacités de chiffrement multicouche. Bénéficiez d'une gestion et d'une surveillance flexibles
  • Sécurité maximale : Belden OS avec SPI, Tofino DPI et DPI de nouvelle génération pour la prévention des intrusions et le filtrage adapté aux applications offre une protection polyvalente et économique, y compris une défense contre les exploits
  • Déployez rapidement des pare-feu virtuels comme solution indépendante du matériel dans un centre de données.
Image de produits pare-feu avec commutateurs et point d'accès
Pare-feu et dispositifs de sécurité
Type PortsLogiciel pare-feu Informations techniques
Pare-feu virtuel Belden TBF-800VHardware-agnosticBelden OSTBF-800V
Pare-feu industriel de nouvelle génération IAF-240 de Belden4 x GbE RJ45 portsBelden OSIAF-240
Routeur de sécurité industrielle Hirschmann2 x FE portsHiSecOSEAGLE One
Pare-feu industriel Hirschmann, routeur, transparent (pontage)HiSecOSEAGLE20
4 ports FE TX + 2 emplacements SFP FE/GbE, 2 ports SHDSL en optionHiSecOSEAGLE30
Pare-feu Hirschmann avec inspection dynamique des paquets et VPN IPSec2 x LAN GbE RJ45 + 1 x GbE RJ45/SFP BLÊMEHiSecOSEAGLE40-03
3 x GbE RJ45 ports  HiSecOSEAGLE40-03
5 x ports GbE RJ45 + 2 x ports GbE SFPHiSecOSEAGLE40-07
4 x GbE RJ45 portsHiSecOSEAGLE40-4F
Trier par

Toutes les catégories associées

Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Search Products By Word or Phrase