Activer la flexibilité, la maniabilité, l'extensibilité et la sécurité du centre de données

Progrès réalisés en matière de connectivité multifibre

Quel est l'objet de ce livre blanc ?

Partie 1 : réduire les pertes optiques dans la connectivité multifibre

Les centres de données d’aujourd’hui cherchent à déployer des infrastructures prêtes à prendre en charge Ethernet 40 et 100 gigabits (GbE) ainsi que des architectures de centres de données aplaties pour améliorer la communication de serveur à serveur à faible latence.’ La prise en charge de ces grandes vitesses et de ces nouveaux modèles entraîne la réduction des budgets pour l'atténuation d'insertion optique. Jusqu'ici, les valeurs de pertes pour la plupart des câbles multifibres préconnectés (MPO) ont donné lieu à deux paires accouplées dans un canal à fibre optique. Ceci a considérablement limité la capacité des gestionnaires des centres de données à déployer des réseaux gérables, extensibles et sécurisés.

Partie 2 : optimiser le modèle des centres de données avec une connectivité multifibre à faible atténuation

L'atténuation d'insertion est un paramètre très important qui détermine la distance maximale du canal de la fibre optique pour un taux de transmission spécifique. Avec une atténuation maximale pour 40 et 100 GbE, les valeurs de pertes sur la connectivité multifibre sont de plus en plus importantes, plus particulièrement en ce qui concerne le déploiement des architectures à points multiples. NB : 40 et 100 GbE ont maintenant et respectivement une limite totale de perte de connecteur de 1,5 dB et de 1,0 dB. La perte de connecteur est directement liée aux nombre de paires accouplées qui peuvent être placées dans un canal. Cependant, le déploiement des architectures à 3, 4 ou 5 points permet aux gestionnaires des centres de données de revenir aux bonnes pratiques classiques et fondamentales des interconnexions et des zones de distribution (ZDAs) qui offrent plusieurs avantages en termes de flexibilité, de maniabilité, d'extensibilité et de sécurité.

Thèmes abordés dans ce livre blanc :

Partie 1

  1. Réduire les pertes optiques dans la connectivité multifibre
  2. Le choix des supports et de la connectivité compte
  3. Pourquoi MPO-24 ne connaît pas de pertes
  4. Belden reste leader
  5. Les nouvelles normes ont un impact
  6. Pourquoi l'atténuation d'insertion compte ?

Partie 2

  1. Optimisation de la conception des centres de données grâce à la connectivité multifibre à faible atténuation
  2. Architecture de canal simple à 2 points
  3. Architecture à 3 points
  4. Architecture à 4 points
  5. Architecture à 5 points
  6. Belden vous y mène

Téléchargez le livre blanc pour apprendre les méthodes que vous pouvez commencer à déployer immédiatement pour optimiser votre centre de données.