Câble en PVC

Les câbles en PVC sont utilisés dans une grande variété d’applications, du câblage fixe aux installations flexibles. Le PVC est l’un des matériaux les plus couramment utilisés pour les câbles électriques, car il allie économies de coûts avec durabilité et sécurité, en particulier dans les environnements difficiles soumis aux intempéries, Matières corrosives, poids, etc.

Caractéristiques et avantages

  • Adaptés à vos besoins : les options disponibles comprennent les conducteurs isolés PVC/nylon, XLPE et EPR avec construction PVC, CPE ou LSZH
  • Adaptés aux conditions difficiles : câbles robustes, testés sur le terrain et qui ont fait leurs preuves dans l'environnement industriel
Vue :
    Trier par
    Résultats du type de filtre
    Réinitialiser tout

    Région disponible
    Clear
      Tension nominale UL
      Clear
        Gaine
        Clear
          Matériau d'isolation
          Clear
            Taille du conducteur
            Clear
              Blindage
              Clear
                Configuration du conducteur
                Clear
                  Température nominale UL
                  Clear
                    Matériau conducteur et câblé
                    Clear
                      Rechercher les produits par mot ou groupe de mots
                      Votre requête a une erreur : Request Error.

                      Mises à jour des produits Belden

                      Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.