Connecteurs à sertir RM12C
Les trains d’aujourd’hui doivent offrir une connectivité numérique permanente pour satisfaire les attentes élevées des clients et des passagers, même dans des conditions difficiles. Pour répondre à ces demandes, il peut être nécessaire de moderniser les trains existants en vue de leur numérisation, souvent sans longueur de câble définie entre les aiguillages, les capteurs ou d’autres dispositifs. Le connecteur RM12C Strp répond à ces besoins, en permettant aux utilisateurs de réduire des longueurs de câble personnalisées et de les terminer sur site. Le sertissage simplifié et le contact à verrouillage rapide facilitent l’installation.
Caractéristiques & Avantages
- Tests de température, d’humidité, de vibrations, de chocs, de résistance aux chocs, de brouillard salin, de protection contre les infiltrations d’eau et de poussière conformément à la norme CEI 60068-2
- Conception/forme robuste conçue pour les applications de matériel roulant à espace restreint.
- Codage X, D et A adapté aux applications de données avec des débits de transmission allant jusqu’à 10 Gbit/s.
- Aligné sur les exigences de sécurité incendie du matériel roulant conformément à la norme EN 45545.
- Idéal pour les applications de modernisation de trains en permettant aux utilisateurs de couper des longueurs de câble précises et personnalisées et de fixer en toute sécurité des connecteurs sur le terrain.
-
Liste des produits
Produits associés
Ressources connexes