Numéro de produit : 0980 XSL 3912-121-007D-01F

LioN-X 8xIO- liaison de classe A multiprotocole incluant une liaison CC

LioN-X maître IO-Link, Multiprotocole (PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, CC-Link IE Field Basic), protocoles IoT (OPC UA, MQTT, CoAP, REST), 8 ports maîtres IO-Link de classe A, boîtier métallique IP67, IP69K, 60 mm, 8 x M12 connexions E/S code A à 5 pôles, 2 x M12 connexion Ethernet code D à 4 pôles, 2 x M12 alimentation code L

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Systèmes d'E/S : actif - autonome

Côté 1 Sous-famille de produits

LioN-X

Description de l'élément

0980 XSL 3912-121-007D-01F

Type de dispositif

Maître IO-Link

Compatibilité des protocoles

Multiprotocole

Fonction d'E/S

8 IOL (classe A)

Connexion bus

M12, 4 pôles, code D

Connexion de l’alimentation électrique

Alimentation M12, 5 pôles, code L

Connexion d'E/S

M12, 5 pôles, code A

Type d'E/S

Maître IO-Link

Matériau du boîtier

Métallique, en zinc coulé sous pression

Revêtement du boîtier

Nickel, mat

Couleur du boîtier

Gris métallique

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, IP69K

Enrobé

Oui

Dimensions (L x H x P) en mm

60 mm x 31 mm x 200 mm

Poids

480 g

Température ambiante (fonctionnement)*

-40° C à 70° C

Température ambiante (stockage/transport)

-40° C à 70° C

Humidité admissible (fonctionnement)

5 % ... 95 % (pour les applications UL 80 % max)

Humidité admissible (stockage/transport)

5 % ... 95 % (pour les applications UL 80 % max)

Pression d'air (fonctionnement)

80 kPa … 106 kPa (jusqu'à 2000 m au-dessus du niveau de la mer)

Pression d'air (stockage/transport)

80 kPa … 106 kPa (jusqu'à 2000 m au-dessus du niveau de la mer)

Norme d'inflammabilité

UL 94 (IEC 61010)

Norme de protection

III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1

Degré de pollution

3 conformément à la norme EN 60664-1, VDE 0110-1

Résistance aux vibrations

15 g / 5 - 500 Hz

Résistance aux chocs

50 g / 11 ms

Temps moyen entre pannes (MTBF)

4616848

Matériau de base de contact

M12, code D, CuSn, plaqué or | alimentation M12, code L, CuNi, plaqué or

Matériau du porteur de contact

PA / TPU

Matériau du joint torique

FKM

Type de montage

Montage vis 2 trous. Utilisez les vis classiques M4 x 25 / 30 avec une rondelle de blocage dentée (conforme DIN 125) et des écrous autobloquants.

Couple de serrage (vis de fixation)

M4: 1 Nm

Couple de serrage (connexion à la terre (FE))

M4: 1 Nm

Couple de serrage (connexion bus)

M12 : 0,5 Nm

Couple de serrage (connexion électrique)

M12 : 0,5 Nm

Couple de serrage (connexion d'E/S)

M12 : 0,5 Nm

Inclus dans la livraison

Étiquettes à fixer : 15, capuchons d'étanchéité : 5 x M12

Accessoires à commander séparément

Câble Ethernet, adaptateur de montage, câble capteur/actionneur, câble d'alimentation

Protocole

PROFINET

Connexion

M12, 4-pôles, code D

Nombre de connexions

2

Spécification

V2.3

Norme de conformité

C (CC-C)

Norme de performance

RT (le commutateur prend en charge IRT)

Norme relative à la charge nette

III

Vitesse de transmission

Fast Ethernet (10/100 Mbit/s), duplex intégral

Méthode de transmission

100 BASE-TX, avec autonégociation et autocroisement

Durée du cycle/vitesse d'actualisation

1 ms min.

Adressage

DCP

Démarrage rapide (FSU)

Pris en charge, ≤ 4000 ms

Protocole de redondance des supports (MRP)

Pris en charge, MRP client

Dispositif partagé

Pris en charge

Entrée partagée

Pas pris en charge

Détection de topologie

LLDP

Remplacement facile du dispositif

Pris en charge, basé sur LLDP

Protocoles réseaux pris en charge (autre)

ARP, HTTP, Ping, SNMP V1, TCP/IP

Protocole (EtherNet/IP)

EtherNet/IP

Connexion

M12, 4 pôles, code D

Nombre de connexions

2

Spécification

CIP V3.2x, Adaptation EIP du CIP V1.2x

Vitesse de transmission

Fast Ethernet (10/100 Mbit/s), duplex intégral

Méthode de transmission

100 BASE-TX, avec autonégociation et autocroisement

Durée du cycle / intervalle requis entre les paquets (RPI)

1 ms min.

Adressage

BootP, DHCP, commutateurs d'adresse rotatifs

Plage de commutateurs d'adresse

0 à 255 déc.

Types de connexion

Propriétaire exclusif, entrée uniquement, audio uniquement

Limite de la connexion CIP Msg

6

Limite de la connexion CIP I/O

3

DLR (Device Level Ring)

Pris en charge, à base de balises

Connexion rapide (QC)

Pris en charge, ≤ 500 ms

Protocoles réseaux pris en charge (autre)

ACD, ARP, BootP, DHCP, HTTP, IGMP, Ping, TCP/IP

Protocole

EtherCAT

Connexion

M12, 4-pôles, code D

Nombre de connexions

2

Spécification

ETG.1000 V1.2

Vitesse de transmission

Fast Ethernet (10/100 Mbit/s), duplex intégral

Méthode de transmission

100 BASE-TX, avec autonégociation et autocroisement

Durée du cycle/vitesse d'actualisation

250 µs min.

Adressage

Adressage d'auto-incrémentation, adressage de position fixe

Protocoles de la messagerie

CANopen sur EtherCAT (CoE), accès aux fichiers sur EtherCAT (FoE), Ethernet sur EtherCAT (EoE)

Protocoles réseaux pris en charge (autre)

Sur EoE : HTTP, Ping, TCP/IP

Protocole

CC-Link IE Field Basic

Connexion

M12 LAN, 4 pôles. code D

Nombre de connexions

2

Spécification

v2

Vitesse de transmission

Fast Ethernet (100 Mbit/s), Duplex intégral

Méthode de transmission

100 BASE-TX, avec autonégociation et autocroisement

Durée du cycle/vitesse d'actualisation

min 1 ms

Plage de commutateurs d'adresse

0 à 99 déc.

Nombre de stations

4

Protocoles réseaux pris en charge

SNMP, ACD, ARP, HTTP, IGMP, Ping, TCP/IP

Protocoles IIoT pris en charge

OPC UA, MQTT, CoAP, Syslog, nœud rouge

Protocole

Modbus TCP

Connexion

M12, 4 pôles, code D

Nombre de connexions

2

Spécification

Protocole d'application Modbus V1.1b

OPC UA

Lecture/écriture des données cycliques, données de diagnostic, données d'événement

MQTT

Lecture/écriture des données cycliques, données de diagnostic, données d'événement

REST API

Lecture/écriture des données cycliques, données de diagnostic, données d'événement

CoAP

Lecture/écriture des données cycliques, données de diagnostic, données d'événement

Protocole

Maître IO-Link

Connexion

M12 5 pôles, code A

Nombre de connexions

8

Spécification

v1.1.3 prêt, IEC 61131-9

Classe de la liaison IO

Classe A

Vitesse de transmission/mode COM

COM1, COM2, COM3

Stockage des paramètres

pris en charge

Tension d'alimentation du module de connexion

Alimentation M12, 5 pôles, code L

Nombre de connexions

2

Tension d'alimentation du module (nominale)

24 V CC (SELV/PELV)

Tension d'alimentation du module (plage)

20V DC à 30 V DC

Protection polarité inversée

Oui

Indicateur de statut (alimentation du système)

LED vert

Indicateur de diagnostic

LED rouge

Tension d'alimentation du capteur de connexion

Alimentation M12, 5 pôles, code L

Tension d'alimentation du capteur (nominale)

24 V CC (SELV/PELV)

Tension d'alimentation du capteur (plage)

20V DC à 30 V DC

Protection polarité inversée

Oui

Indicateur de statut (alimentation du capteur)

LED vert

Indicateur de diagnostic

LED rouge

Tension d'alimentation de l'actionneur (nominale)

24 V CC (SELV/PELV)

Tension d'alimentation de l'actionneur (plage)

18 V CC à 30 V CC

Protection polarité inversée

Oui

Indicateur de tension (alimentation de l'actionneur)

LED vert

Indicateur de diagnostic

LED rouge

Nombre de chaînes du Maître IO-Link

max. 8, configurable

Connexion

M12, 5 pôles, code A

Ports de classe A pour IO-Link

8, X1 à X8

Caractéristiques de IO-Link

V1.1.3

Stockage des paramètres

Pris en charge

Modes COM pris en charge

4,8 kBaud (COM 1), 38,4 kBaud (COM 2), 230,4 kBaud (COM 3)

Durée du cycle/vitesse d'actualisation

1 ms min. pour tous les canaux à 32 octets en entrée/sortie

Courant nominal 1L+ (pin 1)

4A

Tension nominale

24 V DC via US (alimentation du système)

Courant nominal C/Q (Pin 4)

500 mA

Longueur du conducteur permanent au dispositif

≤ 20 m

Indicateur de statut (IOL)

LED vert par canal

Indicateur de diagnostic

LED rouge par port

Nombre de canaux d'entrée Tout ou Rien

jusqu'à 16

Connexion

M12, 5 pôles, code A

Nombre de ports

8, X1 à X8

Type de canal

Type 1 selon IEC 61131-2

Câblage d'entrée

2, 3, 4 fils

Tension nominale

24 V CC via US (alimentation du module)

Courant nominal

typ. 5 mA

Type de capteur

PNP

Signal de la plage de tension d'entrée « 0 »

-3 V CC …+5 V CC

Signal de la plage de tension d'entrée « 1 »

15 V DC ... 30 V DC

Temps de filtrage de l'entrée

configurable

Circuit de protection

Électroniquement : protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits

Indicateur de statut (entrées)

LED blanc ou jaune par canal

Indicateur de diagnostic

LED rouge par port

Nombre de canaux de sortie numérique

jusqu'à 16

Connexion

M12, 5 pôles, code A

Nombre de ports

8, X1 à X8

Type de canal

Commutation P

Câblage de sortie

2, 3 fils

Tension nominale

24 V DC via UL

Courant de sortie par canal

2 A max.

Courant de sortie par module

max. 16 A (pour conformité UL : max 9A)

Isolation galvanique

Non

Circuit de protection

Électroniquement : protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits

Comportement de surcharge

Commutation automatique allumer-éteindre/redémarrage manuel

Indicateur de statut (sorties)

LED blanc ou jaune par canal

Indicateur de diagnostic

LED rouge par port

US (tension d'alimentation du système) / FE

500 V CC

US / UL (tension d'alimentation de l'actionneur)

500 V CC

UL / FE

500 V CC

Connexion Bus / FE

2000 V CC

Directive EMC

2014/30/EU

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

Critère B ; décharge de contact 4 kV, décharge d'air 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

Critère A ; intensité du champ : 10 V/m

Transitoires rapides (salves) EN 61000-4-4

Critère B, 2 kV

Surtension EN 61000-4-5

Critère B ; lignes d'alimentation CC : ±0,5 kV/±0,5 kV (symétrique/asymétrique) ; pour les ports d'E/S avec des câbles de ≤ 30 m

Immunité conduite EN 61000-4-6

Critère A ; tension d'essai 10 V

Propriétés d'interférence radio EN 55032

Classe A

CE

Oui

Conforme au RoHS

Oui

Conforme à la norme RoHS chinoise

Oui

UL

cULus listé, UL 61010-1

CSA

Oui, via UL

PNO

Oui

ODVA

Oui

ETG

Oui

Liaison IO

Oui

Degré de protection/Note de l'indice IP

*Test d’indice de protection IP effectué par Belden avec des connecteurs Belden uniquement

Note pour la connexion de l'alimentation du système

*ne pas connecter/ débrancher sous tension

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.61 Date de révision : 03-02-2025

Degré de protection/Note de l'indice IP

*Test d’indice de protection IP effectué par Belden avec des connecteurs Belden uniquement

Note pour la connexion de l'alimentation du système

*ne pas connecter/ débrancher sous tension

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.61 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
935700002 0980 XSL 3912-121-007D-01F

Ressources

Ressources