Console Belden Horizon™
Belden Horizon Console™ offre un, sans couture, sûr, et un moyen fiable de se connecter aux systèmes opérationnels. Les capacités d’orchestration edge de la plateforme permettent aux utilisateurs de déployer et de gérer des applications edge sur un ou plusieurs appareils en même temps, localement ou à distance. La technologie d’accès à distance sécurisé (SRA) permet d’assurer des connexions cellulaires ou filaires sécurisées. La plateforme prend également en charge la connectivité permanente aux équipements géographiquement dispersés via l'application Persistent Data Network (PDN).
Caractéristiques et avantages
- Sécurité de défense en profondeur : les mesures comprennent l’authentification à deux facteurs basée sur des jetons, la prise en charge d’Active Directory via l’authentification unique, l’accès aux utilisateurs et aux appareils basé sur les rôles, la connectivité sortante, le chiffrement de bout en bout et une politique de mot de passe configurable par l’utilisateur.
- Pas d'installation du logiciel ni de maintenance : Belden gère Belden Horizon. Cela vous fait gagner du temps et élimine un point d'entrée courant pour les hackers.
- Verrouillage et étiquetage virtuels (vLOTO) : cette innovation, la première du genre, renforce la sécurité de vos équipements à distance en obligeant les utilisateurs à obtenir une autorisation avant d'établir une connexion sécurisée avec une machine.
- Déploiement sur site : peut être déployé dans l’environnement de votre organisation, qu’il s’agisse d’un environnement physiquement isolé du site ou d’un cloud privé de votre choix.
- Transférez les données OT dans le cloud : activez en toute sécurité l’ingestion et l’analyse des données grâce à la fonctionnalité Virtual Node, sans nécessiter d’installations fastidieuses de matériel informatique sur site.
Connectez vos dispositifs d'automatisation de manière transparente
Produits associés
Ressources connexes
Documents de support