Numéro de produit : OCTOPUS 8TX PoE-EEC

Commutateur PoE IP67 non administrable, 8 ports, tension d'alimentation 24 VCC, autorisations des trains

Commutateur IP67 configurable conformément à IEEE 802.3, PoE+ conformément à l'IEEE 802.3at, Commutation en mode différé, Ethernet (10 Mbit/s) et Fast-Ethernet (100 Mbit/s)

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type

OCTOPUS 8TX PoE-EEC

Description

Les interrupteurs OCTOPUS sont adaptés aux applications en extérieur dans des conditions environnementales difficiles. En raison des autorisations typiques de la branche, ils peuvent être utilisés dans les applications de transport (E1), ainsi que dans les trains (EN 50155) et les navires (GL).

Type de port et quantité

8 x 10/100 BASE-TX avec 7 PoE+, M12 code D, 4 pôles, câble TP, autocroisement, autonégociation, autopolarité

Contact d'alimentation/signalisation

1 connecteur M12 à 5 broches, codage A, aucun contact de signalisation

Interface USB

1 x M12 douille à 5 broches, code A

Paire torsadée (TP)

0-100 m

Topologie en ligne - /étoile

tout

Tension de fonctionnement

24 VDC (16,8 .. 32 VDC)

Consommation électrique

max. 44 W avec sortie 35 W PoE

Puissance de sortie en BTU (IT)/h

max. . 30.7

Fonctions de redondance

alimentation redondante

Diagnostic

Voyants (alimentation, statut de la liaison, données, statut POE)

Configuration

Commutateur : temps de vieillissement, cartographie Qos 802.1p, cartographie Qos DSCP. Pro Port : état du port, contrôle de flux, mode de diffusion, mode de multidiffusion, trames jumbo, mode de confiance QoS, priorité basée sur le port, autonégociation, débit de données, mode duplex, auto-crossing, état MDI Pro PoE Port : activation PoE, priorité PoE, classes PoE autorisées

MTBF (Telcordia SR-332 édition 3) @ 25°C

4 755 238 h

Humidité relative (également avec condensation)

5-100 %

Température de fonctionnement

-40-+70° C

Note

Veuillez noter que certains accessoires recommandés ne supportent qu'une plage de température allant de -25º C à +70º C et peuvent limiter les conditions de fonctionnement possibles pour l'ensemble du système.

Température minimale de stockage

-40-+85° C

Dimensions (LxHxP)

61 mm x 201 mm x 46 mm

Poids

910 g

Type de montage

Montage mural

Norme de protection

IP65 , IP67

Vibration CEI 60068-2-6

1 mm, 2 Hz-13,2 Hz, 90 min. 0,7 g, 13,2 Hz-100 Hz, 90 min. 3,5 mm, 3 Hz-9 Hz, 10 cycles, 1 octave/min. 1 g, 9 Hz-150 Hz, 10 cycles, 1 octave/min

Choc CEI 60068-2-27

15 g, durée 11 ms, 18 chocs

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

Décharge contact 6 kV, décharge air 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

20 V/m (80-3000 MHz)

Transitoires rapides (éclatement) EN 61000-4-4

Ligne électrique 2 kV, ligne de données 4 kV

Surtension EN 61000-4-5

ligne électrique : 2 kV (ligne/terre), 1 kV (ligne/ligne), ligne de données 2 kV

Immunité à la conduction EN 61000-4-6

3 V (10 kHz-150 kHz), 10 V (150 kHz-80 MHz)

EN 55032

EN 55032 Classe A

FCC CFR47 Part 15

FCC 47CFR Part 15, classe A

Norme de base

CE, EAC, marque de conformité réglementaire australienne (RCM)

Sécurité des équipements de contrôle industriels

cUL61010-2-201

Sécurité des équipements en technologie de l'information

EN62368

Emplacements dangereux

ISA 12.12.01 Classe 1 Div. 2

Norme ferroviaire

EN 50155, EN 45545-2, EN 50121-4

Transport

E1

Garantie

60 mois (veuillez vous référer au <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"Conditions de garantie Pour des informations détaillées)

Accessoires à commander séparément

ACA22-M12 (CEE) (942 125-001), connecteur M12, code « D » (934 445-001) 2 m cordon avec connecteur M12, code « D » (934 578-001) 5 m cordon avec connecteurs M12, code « D » (934 578-002) 10 m cordon avec connecteurs M12, code « D » (934 578-003) cloison M12 code « D » vers RJ45 (934 498-001), ensemble de housses métalliques OCTOPUS (25 pièces) (942 057-001), ensemble de housses en plastique OCTOPUS (25 pièces) (942 057-002)*

Contenu de la livraison

1 dispositif, 1 capuchon de protection de transport pour la connexion de la tension d'alimentation, 7 capuchons de protection pour la prise M12, 1 connecteur M12 (ELWIKA 5012 PG7) pour le branchement électrique, instructions générales de sécurité

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com

Certificats

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Téléchargement de logiciels

https://my.belden.com/s/downloads

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.126 Date de révision : 13-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.126 Date de révision : 13-10-2025