Plaques murales de style MDVO
Compatible avec tous les modules UTP et multimédia de type MDVO, les plaques de façade MDVO sont conçues pour offrir un maximum de flexibilité, de durabilité, d'esthétique et de facilité de gestion. Elles sont disponibles dans une variété de styles, de couleurs et de configurations de ports pour répondre à tous les besoins en matière d'applications de sortie dans les zones de travail.
Caractéristiques & Avantages
- Options de capacité : accepte 1, 4, 8 ou 12 modules multimédia MDVO, EZ-MDVO ou MDVO
- Meilleure protection du cordon de raccordement : optimise le contrôle du rayon de cintrage du cordon de raccordement
- Excellente polyvalence : peut s'adapter aux installations encastrées ou montées en surface
- Une couleur qui dure : le plastique ignifugé et le stabilisateur UV empêchent la dégradation de la couleur
-
DÉTAILS TECHNIQUES
-
Liste des produits
Ressources
Bulletins produits
Catalogues
Documents techniques