Racks à 4 montants
Belden propose une gamme complète de racks à 4 montants ouverts et d’accessoires de rack, Des applications à rack unique (telles que les armoires de vente au détail et de télécommunications) à la haute densité, Champs de raccordement et de commutation multi-racks (dans les salles informatiques), centres de données et bureaux centraux). Notre expertise unique en matière de câblage et de connectivité est au cœur de la conception de ce système de rayonnages riche en fonctionnalités, ce qui offre une facilité d’installation, MAC faciles et hauts niveaux d’évolutivité.
Caractéristiques et avantages
- Protégez votre équipement : racks certifiés et conformes à la norme EIA-310-D ; choisissez entre un montage 19 po ou 23 po ; options sismiques disponibles.
- Réduisez les besoins en main-d'œuvre : installation facile ; les racks à 4 montants réglables offrent des profondeurs de 28 po, 32 po et 36 po, et permettent une identification facile des unités de rack.
- Choix pour soutenir votre projet : choisissez le meilleur rack pour vos besoins ; acier ou aluminium, construction démontable ou soudée et couleur noir ou blanc bureau central.
- Solutions complètes pour les racks : le matériel de montage des équipements est inclus et un goujon de mise à la terre est standard sur tous les racks à 4 montants.

-
Liste des produits
Ressources